Le colonne di distillazione consentono la separazione delle miscele di fluidi in base ai punti di ebollizione. Man mano che i vapori salgono lungo la colonna, i vari componenti condensano a temperature diverse e si accumulano per il recupero. Le colonne di distillazione, quindi, saranno caratterizzate da un'ampia gamma di temperature. I fluidi, soprattutto all'estremità inferiore, possono essere sporchi e quindi causare depositi e ostruzioni dell'apparecchiatura. Se il fluido alla base è pesante, come il catrame, si consigliano misurazioni dirette, idealmente tramite il livello DP. In caso contrario, la soluzione consigliata è la tecnologia radar a onda guidata installata in una camera, gabbia o colonna. La misura di livello radar continua può essere combinata con un interruttore di livello a punto per contare anche su un allarme di livello alto e basso.