Il carbone viene raccolto in grandi pile quando viene estratto e frantumato dalla miniera. Un nastro trasportatore posizionabile (impilatore) sposta il carbone in entrata in un'area aperta. Quando l'area si riempie, l'impilatore si sposta in una nuova area. Il carbone è in rapido movimento e polveroso quando viene scaricato sulle pile, rendendo difficile una misurazione affidabile. Le operazioni devono sapere quando la pila raggiunge una distanza prestabilita dall'impilatore, in modo da poterla spostare. Con la misura di livello radar, è possibile ottenere un monitoraggio ad alta accuratezza per assicurare il funzionamento continuo, l'efficienza dei processi e il controllo delle scorte.