L'acqua in circolazione dalla torre di raffreddamento si utilizza per garantire il raffreddamento del vapore di condensazione dalle turbine. Dopo l'assorbimento del calore nel condensatore, si procede al raffreddamento mediante evaporazione e caduta lungo la torre di raffreddamento. Tra i possibili problemi si contano l'ostruzione da detriti accumulati nel bacino, la presenza di schiuma se si utilizzano sostanze chimiche e l'acqua che trapela nel dispositivo di livello. È importante mantenere un livello costante dell'acqua nel bacino della torre di raffreddamento, per garantire una circolazione efficiente verso il condensatore. Questo risultato si può ottenere sia con un trasmettitore di livello radar a onda guidata che con un trasmettitore di livello radar non contattivo, che garantiscono una misura affidabile e accurata. I trasmettitori si possono in genere installare con un montaggio a staffa che fissa il dispositivo sul bacino della torre di raffreddamento, per semplificare l'installazione.