Man mano che il talco passa attraverso il processo di frantumazione e macinazione, in alcuni contenitori vengono stoccate piccole quantità di talco che vengono quindi dimensionate e selezionate per le fasi successive del processo. Durante queste fasi, il talco è polveroso e presenta superfici irregolari, mentre i contenitori possono riempirsi e svuotarsi rapidamente. Queste condizioni rendono particolarmente difficoltoso ottenere una misura del livello accurata del talco nei contenitori. L'installazione di interruttori di livello affidabili aiuta a controllare i cicli di svuotamento e riempimento.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e la potente funzionalità di diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto.