Le colonne di distillazione consentono la separazione delle miscele di fluido in base ai punti di ebollizione. Man mano che i vapori aumentano attraverso la colonna, i diversi componenti condensano a temperature diverse e si accumulano per il ritiro. Le colonne di distillazione avranno un'ampia gamma di temperature ovunque. I fluidi, soprattutto all'estremità inferiore, possono essere sporchi e causare il rivestimento e l'ostruzione dell'apparecchiatura. La tracimazione è un rischio specialmente durante l'avvio dell'impianto e prima che venga raggiunto l'equilibrio tra il flusso di liquido e quello di gas. In caso di tracimazione, i fluidi di processo di solito finiscono nella torcia degli idrocarburi con il rischio di un incidente/esplosione pericolosa. Alcuni utenti potrebbero preferire la misurazione del livello direttamente nella torre mentre altri potrebbero preferire la facilità di manutenzione di gabbie con valvole. Se sono necessarie misure dirette, il livello DP è una soluzione appropriata. Se si utilizza una camera di bypass, si consiglia di utilizzare un radar a onda guidata con un allarme di livello alto con punto di misurazione del livello.