In molte applicazioni industriali, per esempio nell'industria chimica, vengono impiegati di frequente serbatoi di miscelazione. Si utilizzano sia per la miscelazione di liquidi sia per la miscelazione di solidi in liquidi, spesso a temperatura ambiente ma in alcuni casi a temperature elevate al fine di migliorare il processo di dissolvimento. Di solito il serbatoio per la miscelazione è dotato di un agitatore. La misurazione del livello è necessaria per monitorare e controllare le aggiunte ed evitare la tracimazione. Alcune difficoltà che si possono riscontrare durante la miscelazione di vari tipi di sostanze chimiche sono la presenza di fluidi corrosivi, condensa o schiuma e il rischio di accumulo di materiale se il contenuto è viscoso o appiccicoso. Una tecnologia affidabile di misurazione del livello è fondamentale per poter aspirare a un controllo di qualità ottimale, nonché alla prevenzione affidabile della tracimazione o alla protezione da riempimento insufficiente/funzionamento a secco.
La nuova gamma di prodotti di Emerson basati su radar non contattivo, insieme al portafoglio di soluzioni per il rilevamento del livello a punto, è ideale per soddisfare le molteplici esigenze relative ai serbatoi di miscelazione nel settore chimico.