I problemi con gli scambiatori di calore sono il secondo motivo più comune di rallentamento/arresto delle operazioni nel settore della raffinazione. Il controllo accurato del livello di liquido nello scambiatore di calore garantisce un funzionamento della colonna di distillazione efficiente dal punto di vista energetico e la giusta qualità nella parte alta della colonna.
La misurazione affidabile del livello è importante per assicurare che le bobine di riscaldamento siano sempre ricoperte dal liquido per evitare problemi di surriscaldamento. I radar a onda guidata sono la soluzione consigliata per avere il controllo completo della misurazione del livello nel ribollitore. Questa tecnologia di misurazione continua del livello può essere combinata con gli interruttori di livello a punto per gli allarmi di livello alto e basso.