I serbatoi di slop oil contengono una miscela di idrocarburi sporchi e acqua. L'acqua viene di solito inviata a un impianto per il trattamento delle acque reflue mentre il petrolio può essere spesso riutilizzato come materia prima o come prodotto dell'impianto. È probabile che siano presenti depositi e materiali viscosi, mentre la densità e altre proprietà dei fluidi possono variare. Per misurare l'interfaccia, è consigliabile utilizzare un radar a onda guidata con interruttori a forche vibranti per la prevenzione della tracimazione e la protezione dall'azionamento a secco delle pompe.