Gli operatori minerari monitorano con attenzione gli indicatori chiave delle prestazioni (KPI) per valutare l'efficacia e le prestazioni dell'estrazione elettrolitica. Tra i KPI si segnala l'efficienza del recupero, che misura la percentuale di metalli recuperati per una maggiore redditività e una riduzione dei rifiuti. L'efficienza attuale, che determina la percentuale di corrente elettrica utilizzata per la deposizione del metallo durante l'estrazione elettrolitica, è di cruciale importanza per ridurre il consumo di energia e la qualità dei catodi di rame prodotti in questo processo. I costi operativi vengono tenuti sotto stretto controllo per identificare le aree di miglioramento e ottimizzare i processi. Sicurezza e conformità sono fondamentali e una strumentazione di misura affidabile garantisce il rispetto di standard e normative. La strumentazione di misura di Emerson offre tecnologie avanzate per il miglioramento dei tassi di recupero dei metalli, la riduzione dei costi e la garanzia di sicurezza e conformità nelle operazioni minerarie.