Il pH è un parametro critico di controllo del processo che viene misurato in diversi punti del processo cloro-soda. La misurazione del pH è impegnativa, poiché i solidi precipitati nelle fasi di purificazione spesso tappano la giunzione di riferimento del sensore di pH. Gli ioni di metalli pesanti possono avvelenare il riferimento dei sensori di pH e le alte temperature accorciano la durata di questi ultimi. I sensori di pH/ORP RBI Rosemount™ sono specificamente progettati per affrontare il duro processo cloro-soda. Più camere di isolamento dietro la giunzione di riferimento fungono da barriere di protezione del riferimento interno dal contatto con sostanze chimiche aggressive, mentre l'area superficiale alta della giunzione di riferimento mantiene il flusso elettrolitico necessario per un segnale di pH stabile.
Il sensore di pH RBI è stato progettato per durare a lungo in applicazioni con solfuri, normalmente presenti negli scrubber.
Il trasmettitore a doppio canale Rosemount 1058 consente di misurare con sicurezza l'analisi dei liquidi in un'ampia gamma di applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Si tratta di un dispositivo alimentato da un circuito a 4 fili che fornisce un'analisi multiparametrica dei liquidi per sensori digitali e analogici, compresi gli ingressi da sensori di pH/ORP, ISE, flusso, corrente, sensori di conducibilità (contattivi e toroidali), sensori di torbidità e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro e ozono).
Il trasmettitore Rosemount 1056 è dotato di ingresso sensore singolo o doppio, con una scelta illimitata di combinazioni per le doppie misurazioni. Questo consente di ridurre i costi per circuito e lo spazio occupato nel pannello. Il trasmettitore di analisi dei liquidi multiparametro offre un'ampia gamma di opzioni per la misurazione, come la conduttanza differenziale, il doppio ossigeno e molte altre combinazioni a supporto di moltissime applicazioni in applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Il design modulare del trasmettitore consente la sostituzione sul campo delle schede di ingresso del segnale, semplificando i cambi di configurazione.