La macinazione a umido del mais è uno dei metodi più comuni utilizzati per la lavorazione del mais. Le misurazioni del pH vengono effettuate durante i processi di macinazione a umido e di conversione dell'amido per controllare la qualità del prodotto, massimizzare la resa del prodotto e ridurre al minimo il consumo di acqua. La maggior parte dell'acqua utilizzata per il risciacquo e il lavaggio necessita in genere di una regolazione del pH per evitare di alterare il pH nominalmente acido presente durante le varie fasi. Le misurazioni del pH durante il processo possono essere difficili poiché le soluzioni di mais tendono a ostruire la giunzione di riferimento del sensore ed elevate concentrazioni di amidi e zuccheri non conduttivi possono diffondersi attraverso la giunzione di riferimento e contaminare il sensore. Il sensore di pH/ORP Rosemount™ 396P è una soluzione affidabile per le applicazioni di macinazione a umido del mais. Il design della giunzione di riferimento elicoidale ad area estesa del sensore di pH garantisce la resistenza alla stratificazione e all'ostruzione fornendo al contempo una protezione sufficiente dell'elettrodo di riferimento contro la contaminazione da zuccheri e amidi.
Il trasmettitore a doppio canale Rosemount 1058 consente di misurare con sicurezza l'analisi dei liquidi in un'ampia gamma di applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Si tratta di un dispositivo alimentato da un circuito a 4 fili che fornisce un'analisi multiparametrica dei liquidi per sensori digitali e analogici, compresi gli ingressi da sensori di pH/ORP, ISE, flusso, corrente, sensori di conducibilità (contattivi e toroidali), sensori di torbidità e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro e ozono).
Il trasmettitore Rosemount 1056 è dotato di ingresso sensore singolo o doppio, con una scelta illimitata di combinazioni per le doppie misurazioni. Questo consente di ridurre i costi per circuito e lo spazio occupato nel pannello. Il trasmettitore di analisi dei liquidi multiparametro offre un'ampia gamma di opzioni per la misurazione, come la conduttanza differenziale, il doppio ossigeno e molte altre combinazioni a supporto di moltissime applicazioni in applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Il design modulare del trasmettitore consente la sostituzione sul campo delle schede di ingresso del segnale, semplificando i cambi di configurazione.