La polpa in genere ha un pH superiore a quello auspicabile per la produzione
della carta. L'aggiunta di allume o acido solforico alle acque bianche di alimentazione riciclate o al materiale a monte della pompa del ventilatore aiuta a ridurre il pH a un livello ottimale. Questo livello di pH più basso favorisce il legame delle fibre nello strato di carta. La misurazione del pH nella cassa d'afflusso della cartiera è difficile a causa dell'elevata percentuale di solidi in sospensione presenti nella polpa, che rendono i sensori soggetti a ostruzioni e incrostazioni. I sensori di pH in questa applicazione richiedono spesso frequenti procedure di pulizia e sostituzioni. Il sensore di pH/ORP Rosemount™ 396P è stato progettato specificamente per applicazioni difficili e con elevate percentuali di solidi in sospensione, come la produzione della carta. La giunzione di riferimento nel sensore di pH Rosemount 396P presenta un'elevata resistenza alla stratificazione grazie alla sua ampia superficie e alle ridotte dimensioni dei pori, riducendo così notevolmente i costi di manutenzione e i tempi di fermo generalmente associati a frequenti operazioni di pulizia e sostituzioni del sensore.