Il pH viene monitorato all'uscita del separatore e utilizzato per controllare l'aggiunta di sostanze chimiche di neutralizzazione per mantenere il pH del distillato a livelli accettabili. Le impurità saline si accumulano nel distillato e creano condizioni acide corrosive, che causano una breve durata del sensore e frequenti pulizie dovute a tracce di olio nell'acqua. I sensori di pH 3500P Rosemount™ sono dotati di elettrolita resistente all'olio e di riferimento ricaricabile per la massima durata del sensore. Sono disponibili anche opzioni di sensore retrattile per facilitare la pulizia e la sostituzione. Il sensore di pH 3500P Rosement è dotato di vetro ad alta temperatura, elettrolita resistente ai veleni e di una giunzione di riferimento doppia per garantire la massima durata del sensore.
Il trasmettitore a prova di esplosione 5081 Rosemount è un dispositivo a singolo canale alimentato da circuito in grado di accettare ingressi da sensori di pH/ORP, sensori di conduttività (a contatto e toroidali) e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro ed ozono).