Il pH viene misurato nelle torri di diossido di cloro delle cartiere per verificare le condizioni della reazione di sbiancamento e nelle fasi di estrazione, al fine di controllare l'aggiunta dell'agente caustico usato per l'estrazione. La misurazione accurata del pH è fondamentale nelle fasi di sbiancamento con diossido di cloro e di estrazione, tuttavia queste applicazioni sono tra le più complesse all'interno di cartiera. La consistenza della polpa del flusso di processo e le sostanze chimiche usate per lo sbiancamento impattano sulle prestazioni della maggior parte dei sensori generici, che possono richiedere pulizie frequenti e non riuscire a resistere all'ambiente ossidante. Il sensore di pH Rosemount™ RBI è un'ottima scelta per i processi di sbiancamento nelle cartiere. Più camere di isolamento dietro la giunzione di riferimento fungono da barriere di protezione del riferimento interno dal contatto con sostanze chimiche aggressive, mentre l'area superficiale alta della giunzione di riferimento resiste all'occlusione e mantiene il flusso elettrolitico necessario per un segnale del pH stabile.
Il trasmettitore a doppio canale Rosemount 1058 consente di misurare con sicurezza l'analisi dei liquidi in un'ampia gamma di applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Si tratta di un dispositivo alimentato da un circuito a 4 fili che fornisce un'analisi multiparametrica dei liquidi per sensori digitali e analogici, compresi gli ingressi da sensori di pH/ORP, ISE, flusso, corrente, sensori di conducibilità (contattivi e toroidali), sensori di torbidità e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro e ozono).
Il trasmettitore Rosemount 1056 è dotato di ingresso sensore singolo o doppio, con una scelta illimitata di combinazioni per le doppie misurazioni. Questo consente di ridurre i costi per circuito e lo spazio occupato nel pannello. Il trasmettitore di analisi dei liquidi multiparametro offre un'ampia gamma di opzioni per la misurazione, come la conduttanza differenziale, il doppio ossigeno e molte altre combinazioni a supporto di moltissime applicazioni in applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Il design modulare del trasmettitore consente la sostituzione sul campo delle schede di ingresso del segnale, semplificando i cambi di configurazione.