La temperatura dell'acqua dei pannelli di raffreddamento del forno deve essere controllata allo scopo di prevenire deviazioni dei valori e guasti dei pannelli. I bruciatori raffreddati ad acqua vengono monitorati allo scopo di prevenire eventuali guasti. Gli allarmi vengono gestiti dai PLC e controllati attraverso la regolazione trasformatore e il controllo bruciatori SmartArc™. Vibrazioni, umidità e calore possono causare problemi alle connessioni cablate, provocando gravi errori di misura e comportando rischi per la sicurezza e interruzioni delle attività. I trasmettitori di temperatura wireless, come i trasmettitori di temperatura wireless Rosemount™ 648 e Rosemount 848T, eliminano cavi e conduit al 100% e con essi i problemi causati da cavi e conduit danneggiati. In questo modo si riducono i costi di manutenzione, si migliora il controllo della temperatura e si riducono i tempi di produzione dei lotti.