Misuratori Vortex ridondanti per installazioni critiche

Misuratori Vortex ridondanti per installazioni critiche

I misuratori di portata Quad Vortex e Dual offrono la soluzione di portata ridondante definitiva per le necessità di sicurezza e applicazioni critiche.

Soluzione per misuratore Vortex ridondante all-in-one

I misuratori di portata Dual e Quad 8800 Rosemount comprendono sensore e trasmettitori multipli indipendenti nel corpo di un singolo misuratore che offrono una soluzione per la portata compatta e ridondante. Questi misuratori di portata Vortex, con corpo senza guarnizione e non soggetto ad intasamenti che elimina potenziali punti di perdita, consentono di ottenere la massima disponibilità dei processi e di ridurre fermi non programmati.

Visualizza i prodotti
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzione per misuratore Vortex ridondante all-in-one

Quad Vortex

Sensori e trasmettitori quadrupli

Una misura della portata affidabile è fondamentale per tutte le operazioni, in particolare per le applicazioni critiche. Il Quad Vortex Rosemount non solo offre lo stesso design anti-intasamento dei misuratori di portata 8800 standard: la realizzazione con sensore e trasmettitore quadrupli offre anche una soluzione per la misurazione di portata elegante e ridondante. Offre inoltre un'alternativa di voting 2oo3 per le applicazioni di portata più critiche.

Affidabilità

Il design unico anti-ostruzione e anti-perdite dei misuratori di portata Vortex elimina la necessità di linee di bypass ed è ideale nelle applicazioni in cui le perdite di prodotto rappresentano un problema. La valvola di ispezione fornisce un ulteriore livello di sicurezza consentendo agli utenti di verificare l'integrità del comparto secondario.

Misura di sicurezza certificata

Il misuratore di portata Quad Vortex Rosemount è una soluzione per la misura di portata all-in-one ridondante certificata secondo IEC 61508. Nella configurazione ridondante può ottenere una certificazione fino a SIL 3. In tal modo offre un trasmettitore di processo e voting 2oo3 nello stesso misuratore.

Design compatto

Il design compatto del misuratore Quad Vortex riduce i costi di installazione dei tipici sistemi di misura ridondati. Offre misura di portata precisa e ridondante utilizzando barre doppie spaziate proprietarie che si rinforzano a vicenda. Ciò elimina la necessità di:

  • misuratori di portata separati, a grande distanza
  • quattro misuratori di portata utilizzando gli stessi requisiti di tratti rettilinei di un dispositivo singolo, eliminando tratti signiificativi di tubo rispetto alle installazioni tradizionali.

Vortex dual

Sensori e trasmettitori doppi

La realizzazione con sensore e trasmettitore duali offre una soluzione per la misurazione di portata elegante e ridondante. Offre inoltre un'alternativa di voting 1oo2 per le applicazioni di portata più critiche.

Affidabilità

Il design unico anti-ostruzione e anti-perdite dei misuratori di portata Vortex elimina la necessità di linee di bypass ed è ideale nelle applicazioni in cui le perdite di prodotto rappresentano un problema. La valvola di ispezione fornisce un ulteriore livello di sicurezza consentendo agli utenti di verificare l'integrità del comparto secondario.

Misura di sicurezza certificata

Il misuratore Vortex Dual è una soluzione per la misurazione di portata ridondante certificata secondo IEC 61508. Nella configurazione ridondante con voting 1oo2, il misuratore Quad Vortex può ottenere una certificazione fino a SIL 3.

Design compatto

Il Vortex Dual di Rosemount effettua misure di portata precise e ridondanti, eliminando la necessità di misuratori ridondati separati e sufficentemente distanziati e riduce drasticamente la richiesta di tratti rettilinei.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.