Prestazioni imbattibili per densità e viscosità
Fidatevi della nostra tecnologia all'avanguardia per la misura di densità e concentrazione.
I misuratori di densità e viscosità forniscono misure di processo critiche di liquidi e gas. Questi misuratori sono basati sul principio di un elemento vibrante in cui la frequenza di vibrazione è inversamente proporzionale alla densità del fluido; ogni misuratore dispone di un design unico per ottimizzare le prestazioni per la misura desiderata. I misuratori di viscosità sono realizzati sullo stesso principio con elemento vibrante mentre misurano anche ulteriori caratteristiche del segnale in frequenza.
I misuratori di densità e viscosità sono basati sul principio di elemento vibrante per cui la frequenza di vibrazione è inversamente proporzionale alla densità del fluido. I misuratori di viscosità funzionano in base a questo principio operativo, ma misurano in più ulteriori caratteristiche di frequenza per determinare la viscosità del liquido. Tutti i misuratori di densità e viscosità utilizzano una misurazione della temperatura interna per tenere conto delle modifiche alla rigidità del metallo dovute ai cambiamenti di temperatura.
Densità e viscosità sono variabili di processo preziose che è possibile utilizzare per misurare la qualità del prodotto, effettuare conversioni tra massa e volume, ottimizzare l’efficienza, identificare le interfacce di prodotto e molto altro. Queste misurazioni sono necessarie ovunque la composizione, la qualità e il valore del fluido siano fattori importanti. In breve, le misurazioni di viscosità e densità aiutano a identificare un fluido, a determinare quanto ne è presente e se la sua composizione e misurazione sono corrette.
I misuratori di densità e viscosità sono fondamentali per qualsiasi processo relativo a gas o fluidi che coinvolga misura fiscale, rilevazione dell’interfaccia, miscelazione, separazione, evaporazione o sostituzione del prodotto. Che si misuri la concentrazione in percentuale di una soluzione detergente caustica o una miscela zucchero-acqua (gradi brix), questi misuratori aiutano a spingere i guadagni fornendo una migliore costanza, sprechi ridotti e una migliore percezione di qualità da parte del cliente. Molti processi utilizzano le misurazioni di densità e viscosità del fluido per migliorare la produttività e il rendimento.