prod-rmt-conditioning_orifice_technology-h003

Tecnologia ad orifizio calibrato

La tecnologia ad orifizio calibrato offre valore ineguagliato, coerenza e precisione ad ogni misura.

prod-rmt-conditioning_orifice_plate_family

Tecnologia ad orifizio calibrato

La tecnologia ad orifizio calibrato a 4 fori Rosemount è progettata per una migliore accuratezza di misura. Questo design esclusivo ed innovativo richiede un tratto dritto di soli due diametri del tubo (2D) a monte ed a valle, e riduce notevolmente i requisiti delle tubazioni. Grazie ad un'ampia gamma di opzioni di montaggio dei misuratori di portata ed alla possibilità di eseguire sostituzioni immediate, questa soluzione garantisce un'installazione semplice e flessibile, applicabile a numerose applicazioni.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Tecnologia ad orifizio calibrato

Come funziona

Condizionamento del flusso

La flangia calibrata con tecnologia a 4 fori Rosemount corregge i profili di flusso irregolari che incidono sulla misura della portata, come i vortici, causati da disturbi a monte. Questo design a 4 fori equidistanti rimodella il flusso in un profilo uniforme nell’intero tubo, per favorire stabilità e accuratezza della misurazione. Poiché necessita di 2 soli diametri a monte e a valle della tubazione, questo elemento richiede anche meno tubazioni rettilinee.

Gruppi di portata

I misuratori di portata Rosemount sono facili da ordinare, installare e sottoporre a manutenzione. I trasmettitori, i manifold e gli elementi primari che compongono i misuratori di portata Rosemount sono forniti preassemblati e sottoposti a controllo completo delle perdite. Eliminando la necessità di linee d’impulso, che possono creare errori di misurazione della portata e perdite nel processo, i misuratori di portata integrati Rosemount hanno il 70% di punti di perdita in meno, il che riduce i costi di manutenzione e la suscettibilità a problemi di congelamento e ostruzione.

Temperatura di processo integrale

Progettati con un rilevatore della temperatura a termoresistenze (RTD, Resistance Temperature Detector) integrato, i misuratori di portata Rosemount sono in grado di produrre misure precise della temperatura di processo integrale. Questa progettazione consente al misuratore di calcolare la portata massica compensata senza la necessità di penetrazioni nel processo aggiuntive. 

Video e Applicazioni realizzate

Learn how Rosemount Conditioning Orifice plates work as well as installation best practices. 

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.