ind-primary_elements_banner

Elementi primari per la misura della portata

Gli elementi primari offrono accuratezza affidabile, misura coerente della portata DP e prestazioni di processo a lungo termine.

Elementi primari Rosemount

Garantisci misure di portata ottimali con l'elemento primario corretto

Per prestazioni affidabili nella misura di portata a pressione differenziale (DP), Rosemount offrono un'ampia gamma di tipi di elementi primari per numerose condizioni di processo. Questi elementi primari sono in grado di ridurre i requisiti relativi alla penetrazione di processo ed ai tratti rettilinei dei tubi e consentire manutenzione ed installazione di routine senza interruzioni del processo. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Garantisci misure di portata ottimali con l'elemento primario corretto

Tipi di elemento primario

Le flange calibrate vengono inserite nel percorso del flusso per incrementare la velocità e ridurre la pressione. Le differenza di pressione viene quindi misurata e convertita in una misura della portata DP per una semplice soluzione di misurazione. Facile da installare e resiliente in condizioni di processo estreme, questa soluzione è largamente utilizzata in applicazioni su vapore, liquido e gas, comprese quelle in ambienti caratterizzati da pressione e temperatura elevate.

La flangia calibrata di Rosemount è dotata di quattro fori equidistanti, che aiutano a risolvere i profili del flusso irregolari. Grazie a questo elemento, che necessita di 2 soli diametri a monte e a valle della tubazione rettilinea, si elimina l’esigenza di disporre di condizionatori di portata separati e modifiche ai tubi. Gli accessori opzionali riducono la necessità di linee d’impulso o flange speciali e sono ideali per applicazioni con spazio limitato.

I tubi di media di Pitot, come l’elemento primario Annubar™ Rosemount, ottengono la portata di un tubo o un condotto misurando la pressione dinamica su una sezione trasversale del processo e facendo la media del risultato. Grazie a diverse porte di misurazione lungo l’elemento, un tubo di media di Pitot ottiene una media della velocità altamente accurata, con una perdita di pressione minima permanente. Può essere installato mentre la tubazione è sotto pressione (foro in pressione) e offre prestazioni sorprendenti nelle applicazioni su vapore.

I tubi di Venturi sono dispositivi di misurazione a bassa caduta di pressione; sono progettati con un ingresso rastremato che crea una caduta della pressione con una sezione centrale compressa e ripristina la pressione attraverso un’uscita rastremata. Questo elemento offre bassa suscettibilità all’erosione, recupero dell’alta pressione e installazione a qualsiasi angolazione. Caratterizzati da costi di installazione ridotti e un funzionamento che quasi non richiede manutenzione, i tubi di Venturi funzionano bene in varie condizioni, ad esempio in applicazioni a bassa perdita di pressione e in presenza di gas umidi e anidride carbonica. 

I bocchelli sono caratterizzati da un ingresso ellittico che aumenta la velocità, diminuisce la pressione e porta a un canale cilindrico per la misura della pressione differenziale. Questa concezione costruttiva consente di eliminare le particelle nel flusso, riducendo il rischio di danni ai bocchello. Direttamente saldato alla linea per ridurre le perdite, questo bocchello è inoltre resistente all’erosione e alla corrosione e funziona bene in molte applicazioni ad alta temperatura e velocità, su acqua, vapore, gas, ecc.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.