IND-AUTOMATIONSOLUTIONS-ROXAR-DOWNHOLE

Sistemi per fondo del pozzo

Monitoraggio di pressione e temperatura dietro la cassa del pozzo, protezione dell'integrità del pozzo e garanzia della sicurezza della produzione ed offshore

IND-AUTOMATIONSOLUTIONS-ROXAR-DOWNHOLE-OVERVIEWPRODUCT

Principi del sistema per fondo di pozzo

Gli operatori devono essere in grado di accedere alle informazioni dall'interno dei pozzi ed, in particolare, dietro la cassa del pozzo. Tuttavia, mentre l'annulus B è l'area che con maggiore probabilità vede la prima indicazione di alte pressioni a maggiori profondità del pozzo, gli operatori hanno pochi modi per saperlo. Attraverso sistemi per fondo di pozzo wireless è possibile monitorare la temperatura e la pressione dietro la cassa del pozzo, fornendo avvertimenti tempestivi su alte pressioni ed accumulo di pressione, proteggendo l'integrità della cassa e offrendo informazioni preziose durante la risoluzione dei problemi. Il risultato è una migliore integrità del pozzo e una produzione continua.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Principi del sistema per fondo di pozzo

Come funziona

Monitoraggio preciso del fondo del pozzo

Utilizzati in produzione, iniezione e pozzi intelligenti multizona altamente complessi, i sistemi di monitoraggio di fondi di pozzo e gli indicatori di alta pressione/temperatura devono operare nelle più rigide condizioni nei pozzi profondi. Ciò richiede misurazioni precise, accurate e in tempo reale: si tratta di elementi cruciali per le operazioni del serbatoio.

Identificazione delle minacce

Che si tratti di accumuli di pressione inattesi, della sigillatura in cemento nella parte posteriore del pozzo o di minacce relative a corrosione o sabbia, il monitoraggio del fondo del pozzo avvisa gli operatori di minacce per la produzione, e fornisce inoltre degli input di importanza critica per i sistemi di produzione esistenti e per l’ottimizzazione del pozzo.

Prevenzione di accumuli di pressione

Nelle aree posteriori alla cassa del pozzo, gli accumuli di pressione possono causare il deterioramento della sigillatura in cemento, portando alla perdita dell’integrità della cassa nonché alla migrazione verticale di petrolio e gas verso la superficie. Nel peggiore dei casi, ciò può portare a scoppiettii di gas superficiali.In questi casi, le informazioni sul fondo del pozzo del retro della cassa sono fondamentali e un importante elemento della sicurezza offshore.

Integrità dei pozzi

L’ampia varietà di fondi del pozzo e prodotti di completamento sul mercato di oggi è fondamentale per la protezione dell’integrità del pozzo. Delle robuste protezioni per i cavi possono proteggere i cavi elettrici del fondo del pozzo e le linee di controllo idraulico; le uscite delle teste pozzo possono fungere da barriera di pressione tra il pozzo e il lato superiore; infine, il monitoraggio del fondo del pozzo può dirti tutto circa quanto accade nelle profondità del pozzo. Il risultato è una rete integrata di fondi di pozzo.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.