Multifase

Multifase

Flessibilità e misure di portata precise nei campi più difficili

Misuratore multifase Roxar 2600

Principi della misurazione multifase

Oggi gli operatori cercano misuratori multifase flessibili, scalabili e precisi che soddisfino i requisiti del campo e forniscano inoltre un buon rapporto qualità/prezzo nei settori più difficili. Attraverso gli sviluppi nell'elaborazione di segnali e delle elettroniche di campo insieme a un approccio modulare, i misuratori multifase stanno raccogliendo la sfida, fornendo maggiore garanzia di flusso ed ottimizzazione della produzione e soddisfacendo tutti i requisiti di campo e di costi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Principi della misurazione multifase

Come funziona

Il monitoraggio multifase diretto e continuo della testa di pozzo garantisce una maggiore precisione di misurazione ed elimina la necessità di avere linee e separatori di prova dedicati.

I misuratori multifase e wetgas applicano l’unione di misurazioni di impedenza elettrica a relazioni incrociate per le misurazioni di velocità. A seconda dell'applicazione e delle necessità di misurazione, il sistema può essere ampliato con le misurazioni Venturi, un sistema di densità gamma, un sistema di monitoraggio della sabbia, misurazioni della salinità e una modalità di funzionamento Wetgas.

Gli operatori che utilizzano misuratori multifase per monitorare i pozzi otterranno informazioni sulla portata continue e in tempo reale.Ciò permetterà loro di rilevare in anticipo le infiltrazioni di acqua/gas e migliorerà il controllo del pozzo.La conoscenza delle portate di ciascuna fase di un pozzo di produzione è necessaria per semplificare la gestione del serbatoio, lo sviluppo sul campo, il controllo operativo, la garanzia della portata e l'allocazione produttiva.

Con dati istantanei sulla portata, gli operatori possono prendere decisioni in tempo reale in merito alle capacità di produzione del pozzo e determinare, quindi, i volumi di ciascuna fase prodotta e monitorare eventi critici come infiltrazioni di acqua e gas.

Il costo dei separatori può variare considerevolmente a seconda della sofisticatezza della soluzione, della filosofia, della località geografica, dell’applicazione e dell’utilizzo. I misuratori multifase offrono risparmi significativi su CAPEX e OPEX in molti casi, se confrontati con le soluzioni tradizionali. Utilizzando un misuratore multifase spesso non è necessario utilizzare separatori, manifold e linee di prova.Ciascun pozzo può essere monitorato in maniera continua e senza dover reindirizzarli verso una linea di test o utilizzare un separatore di prova per pozzi mobile.  

Applicazioni

Misurazioni accurate in operazioni di flowback e produzione nelle fasi iniziale, centrale e finale del pozzo nel settore dell'olio di scisto in Nord America. L'adozione di design che utilizzano un misuratore di portata Roxar 2600 multifase per pozzo al posto dei separatori consente agli operatori di ottenere misurazioni dell'allocazione del pozzo accurate, oltre a ridurre l'ingombro del well pad e i costi per le condutture.

Il test mobile del pozzo con i misuratori Roxar 2600 multifase installati su autocarri o in installazioni di test dei pozzi fisse è un'applicazione comune. Il misuratore multifase è supportato dal software Fieldwatch che consente di elaborare ulteriormente i dati della misurazione per l'esecuzione di test dei pozzi quando non sono disponibili i dati PVT completi al momento del test. Ottimizzazione del flusso di lavoro e riduzione di costi e tempi sul campo per l'azienda che esegue i test del pozzo.

Per la valutazione della strategia di ottimizzazione della produzione, per il monitoraggio della produzione di acqua dei trend GOR, il misuratore MPFM Roxar offre dati diretti e continui provenienti dal pozzo consentendo l'ottimizzazione della produzione e il perfezionamento delle strategie di garanzia della portata.

Per le piattaforme di testa del pozzo offshore e spesso non sorvegliate, un monitoraggio del pozzo diretto e continuo diventa vitale, mentre lo spazio e le risorse restano limitate. Il misuratore MPFM Roxar 2600 è ideale per gli impieghi in questo tipo di circostanze. Grazie a operazioni condotte al 100% in remoto, l'assenza totale di parti in movimento e un ridotto consumo di energia e ingombro, il misuratore MPFM Roxar 2600 è la soluzione di misurazione multifase comprovata sul campo da utilizzare per le piattaforme di testa del pozzo

È finalmente possibile utilizzare un misuratore multifase anche per i pozzi onshore con produzione ridotta. Il design modulare del MPFM 2600 consente di configurare soluzioni semplici e a costi ridotti per il monitoraggio dei pozzi. Questa strategia del misuratore per ogni pozzo consente di ridurre l'utilizzo di condutture, manifold e separatori test e offre in aggiunta dati di misurazione del pozzo in tempo reale per il monitoraggio della produzione. Il misuratore MPFM Roxar 2600 viene fornito con procedure automatiche e facilitate per la configurazione e una connettività remota che consente di ridurre al minimo il tempo trascorso dagli operatori sul campo.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.