Analizzatori di gas di combustione
Analizzatori di combustione per l'analisi di processo, il monitoraggio delle emissioni e l'ottimizzazione della combustione.
Con l'analisi dei gas di combustione di Emerson, è possibile ridurre i costi di installazione e manutenzione. Oppure aggiornare senza problemi le apparecchiature esistenti.
È possibile creare un funzionamento più efficiente con costi operativi inferiori soddisfacendo al contempo la conformità normativa. Offriamo una soluzione completa, senza problemi, che migliora l'efficienza e il tempo di funzionamento della caldaia. L'analisi dei gas della combustione contribuisce a ridurre i costi di carburante, ridurre al minimo le emissioni di gas di scarico e soddisfare i requisiti normativi.
Ecco un esempio di stratificazione dei gas di O2 in eccesso che può presentarsi nel condotto di scarico di una grossa caldaia a più bruciatori. La stratificazione rende importante l’installazione di una griglia di più sonde per O2 in molte caldaie industriali e a irraggiamento di grandi dimensioni. In questo modo, l’operatore dispone di una misura media rappresentativa dell’O2 in eccesso per il controllo del rapporto aria/combustibile ed è in grado di rilevare gli squilibri di combustione che possono limitare le prestazioni delle caldaie e aumentare le emissioni.
L’analisi dei gas di scarico di combustione viene usata da decenni dagli operatori come metodo di ottimizzazione del rapporto aria/combustibile. Misurando la quantità di CO e/o ossigeno in eccesso nei gas di scarico di combustione, gli operatori degli stabilimenti possono lavorare alla massima efficienza del consumo specifico di calore e al minimo NOx e generare la minima quantità possibile di gas serra. Questa misurazione è importante per tutti i processi di combustione con emissioni in atmosfera. Le applicazioni sono le caldaie e le fornaci con riscaldatori di processo accesi.
Questo post ti dà la possibilità di confrontare facilmente la differenza tra le misurazioni effettuate con una sonda locale all'ossido di zirconio per O2 e quelle eseguite con un analizzatore di ossigeno estrattivo portatile. Spesso l’analizzatore portatile produce una misura maggiore di quella prodotta dall’analizzatore locale.
La differenza tra le letture è spesso motivata dalla differenza tra la misura dell’ossigeno “netto” e quella dell’ossigeno “lordo”, nonché dalla differenza tra la misura dell’ossigeno “umido” e quella dell’ossigeno “secco”.
Emerson’s Rosemount™ in-situ oxygen analyzer probes are fully field repairable. In this video, we’ll show you how to install a replacement cell in the oxygen analyzer probe and replace your diffuser using a Rosemount™ Oxygen Analyzer Replacement Kit.
Documentazione e raccomandazioni per la sostituzione di prodotti di analisi e rilevamento fuori catalogo