Gascromatografi per gas naturale
Progettati per applicazioni di misure fiscali che richiedono l'analisi da C6+BTU/CV a C9+ e misura del punto di rigiada degli idrocarburi
I gascromatografi per gas naturale di Emerson sono progettati per applicazioni dove sono necessarie misurazioni critiche del gas. Dall'analisi di C6+ BTU/CV per misure fiscali ad analisi C9+ più complesse con calcoli del punto di rugiada degli idrocarburi, monitoraggio delle tracce di contaminante (compreso C6+ con H2S) per l'integrità delle tubazioni, qualità del prodotto per LNG o NGL e altre applicazioni personalizzate nel campo dell'analisi di gas naturale, Emerson stabilisce gli standard di settore per la gascromatografia e l'analisi del gas naturale.
I gascromatografi (GC) Rosemount di Emerson sono dotati del software intuitivo MON, che consente agli operatori di configurare, utilizzare e gestire facilmente l'analizzatore in locale o in remoto. Fornisce inoltre analisi e informazioni più approfondite sui processi e sulle prestazioni dei GC. Fra le funzioni disponibili, il software MON consente di comunicare sulla rete aziendale, archiviare in sicurezza dati critici e generare rapporti dettagliati come ad esempio:
Un gascromatografo funziona bene solo se la qualità del campione che misura è buona. Pertanto, tutti i sistemi di campionamento dei gascromatografi di Emerson vengono progettati in base agli specifici requisiti dell’applicazione. Tra le caratteristiche comuni si annoverano:
Le valvole a 6 o 10 porte usate nel gascromatografo Rosemount di Emerson offrono durabilità eccezionale e ridotta manutenzione, grazie all’esclusiva attuazione a membrana a due facce che non richiede molle, o-ring e lubrificazione. Il movimento minimo dei componenti interni alla valvola contribuisce alla rapida attuazione della valvola stessa, ideale per le applicazioni che impiegano colonne capillari e microcompattate. Altre caratteristiche di progettazione includono:
Che sia necessario creare una rete collegando più gascromatografi di processo nello stabilimento o che si desideri collegare un unico analizzatore al sistema DCS, i gascromatografi Rosemount di Emerson possono essere configurati per gestire quasi tutti gli scenari di comunicazione, quali: