ind-wireless-gateway_h003

Informazioni sui gateway wireless

Scopri i vantaggi di una rete affidabile e migliora le comunicazioni negli impianti con le tecnologie wireless gateway di Emerson.

ind-wireless-gateway_screen_monitor_500x675

Scegli la tecnologia collaudata del gateway wireless Emerson

Implementa un'infrastruttura wireless affidabile e sicura con i gateway wireless Emerson e il tuo impianto assumerà un volto completamente nuovo. Fai clic di seguito per scoprire l'ultima versione e le istruzioni per l'installazione del firmware del gateway wireless e di Security Setup Utility.Per scoprire cosa possono offrire il gateway wireless 1410S e l'antenna smart 781S di nuova generazione per le esigenze di infrastruttura wireless, leggi "Prodotti in evidenza" di seguito.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Scegli la tecnologia collaudata del gateway wireless Emerson

Miglioramento delle operazioni grazie alla tecnologia per gateway

WirelessHART

WirelessHART unisce la tecnologia HART alle funzionalità wireless per la creazione di un protocollo di comunicazione senza fili adattabile alle diverse applicazioni per l'automazione dei processi. Questo protocollo è stato progettato come una tecnologia di mesh autorigenerante che garantisce il 99,99% dell'affidabilità dei dati e rende possibile la comunicazione fra i dispositivi, eliminando le esigenze di comunicazione diretta con il gateway. A differenza di altri protocolli, WirelessHART offre un'installazione semplice e una sicurezza completa a più livelli per la protezione della rete. 

Installazione

I gateway wireless Emerson offrono un'installazione diretta e possono connettersi in modo immediato a tecnologie di processo e sistemi host datati esistenti. I gateway wireless gestiscono in automatico le reti e non richiedono la configurazione dei percorsi di comunicazione, velocizzando l'aggiunta di dispositivi. Questa tecnologia scalabile consente di espandere e semplificare le operazioni delle reti wireless in ubicazioni di processo remote, pericolose e complesse (es. installazione senza giunzioni in ubicazioni esterne).

Capacità

I gateway wireless di Emerson, progettati per espandere le reti in modo da ottenere una visualizzazione completa e ottimizzata del funzionamento dell'impianto, offrono capacità di rete di fino a 100 dispositivi. I gateway wireless si connettono alle tecnologie di processo esistenti e gestiscono la rete in automatico, consentendo di aggiungere ulteriori dispositivi in modo rapido e in qualsiasi momento. Inoltre, questa tecnologia scalabile consente di aggiungere sensori wireless in base alle principali priorità per ottimizzazione delle operazioni, riduzione del consumo energetico e miglioramento della sicurezza.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.