Radar non contattivo – Misura del livello

Sensori di livello radar senza contatto

Dalle applicazioni più semplici alle più complesse, la tecnologia di misura di livello radar senza contatto Rosemount™ è facile da usare, robusta e affidabile.

Misura di livello radar

Maggiore efficienza operativa con una misura di livello radar senza contatto

Il portafoglio di tecnologie a radar senza contatto di Emerson dei trasmettitori di livello e sistemi di Tank Gauging è progettato per semplificare l'uso, senza necessità di calibrazione, con la diagnostica integrata e la capacità di rilevare anche la più piccola delle variazioni del livello. La potente tecnologia radar di modulazione di frequenza a onda continua (FMCW) garantisce misure robuste e affidabili su serbatoi di ogni dimensione. Gli ultimi progressi della tecnologia radar contribuiranno a ottimizzare i processi e a migliorare la sicurezza in tutti i settori.


Visualizza prodotti
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Maggiore efficienza operativa con una misura di livello radar senza contatto

Ultima innovazione nell'ambito dei radar - Tecnologia Fast Sweep a 80 GHz

I trasmettitori di livello radar Rosemount 3408, 1408 e 1208 sono dotati di tecnologia Fast Sweep a 80 GHz. Con la recente tecnologia Radar on a Chip e una maggiore integrazione dell'elettronica, questi sensori inviano più scansioni ogni secondo per garantire che gli utenti ottengano una visione più chiara della superficie del materiale.

IL MAGGIOR NUMERO DI SCANSIONI FA LA DIFFERENZA: maggiore affidabilità grazie alla tecnologia Fast Sweep a 80 GHz.


Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ultima innovazione nell'ambito dei radar - Tecnologia Fast Sweep a 80 GHz

Come funziona

Il portafoglio di radar non contattivi di Emerson utilizza la tecnologia FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave). Un segnale radar continuo viene trasmesso con la frequenza che aumenta nel tempo, creando una "scansione del segnale". Il segnale viene quindi trasmesso di nuovo all'antenna per calcolare il livello.

Questa tecnologia consente di ottenere misurazioni con maggiore accuratezza e affidabilità e può essere applicata a una gamma più vasta di applicazioni. Le variazioni di densità e temperatura del materiale, la presenza di polvere o le alterazioni della pressione non incidono sull'accuratezza.

I trasmettitori a radar non contattivo forniscono letture di livello affidabili e accurate, indipendentemente dal tipo di serbatoio, dalle variazioni dei processi o dalle condizioni ambientali.

  • Il Rosemount 5408 è stato progettato per le applicazioni più complesse con fluidi aggressivi e viscosi.
  • Il Rosemount 3408 è dotato di funzionalità intelligenti per la massima flessibilità in applicazioni come stoccaggio, miscelazione e serbatoi a cielo aperto.
  • Il Rosemount 1208 è un sensore compatto progettato per le applicazioni su acqua e le applicazioni di misura di livello più semplici, come stazioni di pompaggio o serbatoi in plastica.

La nuova generazione di trasmettitori di livello a radar non contattivo Rosemount è dotata di funzioni intelligenti per la massima facilità d'uso a ogni punto di contatto;

  • Installazione e configurazione intuitive in pochi passaggi
  • Comoda funzionalità remota per tenere la forza lavoro lontana dal serbatoio
  • Esegui i test di collaudo e programma la verifica automatica in-situ per ridurre al minimo le interruzioni del processo
  • Risoluzione dei problemi semplificata con allarmi e una diagnostica potente
  • Manutenzione semplificata con necessità molto ridotte di parti di ricambio
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura

Il portafoglio Rosemount di Emerson comprende tipi di antenna adatti per ogni applicazione;

  • Antenna lenticolare per serbatoi con piccoli raccordi di processo o applicazioni a cielo aperto e/o serbatoi non pressurizzati
  • Antenna per separatori di processo con le parti a contatto con i media completamente in PTFE per la gestione di fluidi aggressivi e corrosivi, le applicazioni sanitarie o quando sono presenti polvere, condensa pesante e accumuli
  • L'antenna a cono è idonea per i serbatoi chiusi, le installazioni di tubo di calma/camera e bocchelli alti.
  • L'antenna parabolica è idonea per campi di misura estesi, in combinazione con materiali a bassa riflettività, ad esempio i materiali solidi.


  • I modelli Rosemount 3408 e 5408 sono certificati SIL 2 IEC 61508 e testati TÜV e approvati WHG per la prevenzione della tracimazione. Offrono numeri di DU (Dangerous Undetected, eventi pericolosi non rilevati) leader del settore per garantire test di verifica efficienti
  • Il Rosemount 1408H è progettato per il settore sanitario ed è certificato 3A ed EHEDG. Anche il Rosemount 5408 ha ottenuto la certificazione 3A
  • Il Rosemount 1208 può essere utilizzato in applicazioni di trattamento delle acque ed è certificato da Drinking Water e FDA.

Per l'elenco completo delle certificazioni dei prodotti, consultare il Bollettino tecnico di ciascun prodotto.

Semplifica le attività di misura con i trasmettitori di livello radar di facile utilizzo

 Tecnologia di misura del livello radar
Settore

Adatto al settore

Ogni settore ha requisiti e sfide diverse. Che si tratti di settore chimico, Oil & Gas, acque o alimentare, il nostro portafoglio è stato progettato tenendo presenti le esigenze dei clienti e offrendo facilità d'uso in ogni fase.

Sicurezza leader del settore

Sicurezza leader del settore

Progettato per la sicurezza, con livelli molto bassi di guasti pericolosi non rilevati e un'elevata copertura diagnostica, il portafoglio di radar non contattivi Rosemount è davvero il migliore della categoria.

Flessibilità applicativa

Flessibilità applicativa

Dalle applicazioni più semplici alle più complesse, il nostro portafoglio completo ti aiuterà a raggiungere l'efficienza operativa. Disponiamo di soluzioni per serbatoi a cielo aperto, reattori, miscelatori, serbatoi di stoccaggio e molto altro ancora.

Accuratezza

Accuratezza

La tecnologia di livello a radar non contattivo ROSEMOUNT FMCW di Emerson è superiore alle tecnologie convenzionali e garantisce misure accurate in qualsiasi applicazione, comprese quelle con processi e condizioni ambientali difficili.

Affidabilità

Affidabilità

Le nostre costanti innovazioni dal 1973 hanno prodotto la tecnologia di radar non contattivo più efficiente e affidabile sul mercato.

La nostra tecnologia Fast Sweep a 80 GHz di ultima generazione garantisce più scansioni di misura per una maggiore affidabilità.

Robustezza

Robustezza

La robustezza e la qualità dei prodotti Rosemount sono sempre presenti nella nostra strumentazione di livello, dai dispositivi più durevoli a quelli più semplici.

Diagnostica

Diagnostica

Lo stato del trasmettitore, le metriche di qualità del segnale o i rapporti avanzati, la suite di diagnostica interna possono garantire agli utenti che i processi sono sotto controllo e che il dispositivo è pronto a funzionare in qualsiasi situazione.

selettore di frequenza del radar senza contatto rosemount

La tecnologia FMCW migliora la misurazione di livello radar

Scopri come aumentare la precisione e l'affidabilità del radar nelle applicazioni complesse

Scarica il libro bianco
Aiutami a scegliere

Trova la tecnologia perfetta per i livelli

Trova il dispositivo giusto per la tua applicazione con Level Technology Advisor

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.