Selettore di frequenza del radar senza contatto
Scopri tutti i vantaggi della della tecnologia Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) per i trasmettitori radar a 2 fili non contattivi.
Una rivoluzione tecnica consente di utilizzare la tecnologia FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) con dispositivi radar a 2 fili a bassa potenza.
La tecnologia FMCW consente al radar di raccogliere più dati, con maggiore affidabilità e accuratezza. L'intensità del segnale ottimizzata offre un margine maggiore per la gestione di condizioni di processo difficili, come schiuma, turbolenze e condensa. Scopri di più sulle nostre ultime generazioni di radar FMCW: dagli inventori della misura di livello radar.
This video is the release video for the Rosemount 5408 and Rosemount 5408:SIS. This are the next generation level transmitters using FMCW radar technology, giving you a 30 times more powerful measurement than traditional plused radars.