Informazioni sulle forche vibranti
I livellostati a forca vibrante di Emerson sono la scelta ideale per tutte le applicazioni di misura del livello in un determinato punto.
Questo dispositivo a bassa manutenzione, realizzato in base al principio del funzionamento a forca rotante, fornisce un rilevamento del livello a punto per allarme, monitoraggio e controllo.
I commutatori a forca vibrante sono affidabili e perfetti per la prevenzione della tracimazione, un allarme di livello alto e basso e una protezione della pompa anche nelle applicazioni più complesse.
L'ampia gamma di commutatori e rilevatori di Emerson comprende senza dubbio il dispositivo giusto per le tue esigenze.
La serie 2100 Rosemount utilizza la tecnologia a forca vibrante. Progettato sul principio della forchetta rotante, è costituito da una forchetta a due denti che vibra alla sua frequenza naturale. La frequenza cambia secondo il fluido in cui è immersa. In aria le forche vibrano alla loro frequenza naturale. Quando il liquido copre le forche, la frequenza diminuisce.
I cambiamenti di frequenza vengono continuamente monitorati dall'elettronica dell'interruttore, che modifica lo stato dell'uscita per azionare un allarme, una pompa o una valvola.
L’affidabile commutatore a forca vibrante è l’ideale per le applicazioni di prevenzione della tracimazione.
I dispositivi Rosemount 2120, Rosemount 2130 e Rosemount 2140:SIS di Emerson sono stati certificati da terze parti secondo i requisiti di IEC61508; sono adatti all’utilizzo in sistemi SIL2.
Il dispositivo Rosemount 2140:SIS di nuova generazione unisce l’affidabilità superiore e l’elevata copertura diagnostica ai test di verifica avanzati.
Sii certo che il tuo dispositivo contro la tracimazione funzioni quando è necessario.
La capacità di verificare l’integrità del livellostato è fondamentale, specialmente nei processi critici per la sicurezza.
I dispositivi Rosemount 2110, Rosemount 2120, Rosemount 2130 e Rosemount 2140 di Emerson sono attrezzati con un punto di test locale, per test di verifica funzionali o parziali rapidi e facili.
Il dispositivo Rosemount 2140:SIS porta i test di verifica al livello successivo: è possibile effettuare un test di verifica parziale da remoto completamente integrato e “durante il processo”, il tutto dalla sicurezza della sala controllo.
Molti settori affrontano normative sempre più severe, in particolare nel settore sanitario. Non è un problema per il dispositivo Rosemount 2120, dal momento che la conformità agli standard 3-A ed EHEDG è confermata dalla certificazione. I materiali e i processi sono inoltre conformi ai requisiti di ASME-BPE e FDA, permettendoti di rispondere ai requisiti più severi quando igiene e pulizia sono fondamentali.
L’interruttore possiede certificati relativi ai materiali per tutti i componenti bagnati, e certificati di finitura della superficie per tutte le finiture lavorate a macchina, lucidate ed elettrochimiche. Sono anche presenti modelli a sicurezza intrinseca, dotati di certificazioni SIL.
Il dispositivo Rosemount 2160 unisce l’esperienza wireless di Emerson alla tecnologia a forche vibranti. Ha tutte le caratteristiche degli interruttori di livello cablati ed offre un'installazione facile. Non sono necessari costi elevati di infrastruttura dal momento che l’interruttore è completamente wireless.
Comunica attraverso l’HART Wireless e utilizza un modulo di alimentazione sostituibile, e a sicurezza intrinseca, in litio-cloruro di tionile, con una custodia in PBT. La batteria può funzionare fino a dieci anni con una velocità di aggiornamento di un minuto.