prd-rmt-en-about-wpg-teaser-banner

Manometro wireless Rosemount

Il manometro wireless Rosemount è dotato di struttura robusta, resistente ai guasti, e fornisce informazioni affidabili.

prd-rmt-en-about-wpg-big-feature

Innovazioni dei manometri Rosemount

I manometri Rosemount sono progettati con la comprovata tecnologia dei sensori per aiutare a ridurre la manutenzione e migliorare la sicurezza. Queste soluzioni sono in grado di fornire letture affidabili per 10 anni, sono resistenti ai guasti causati da vibrazioni, sovrapressione e altri fattori estremi e consentono di monitorare lo stato dei dispositivi mediante un indicatore luminoso locale.Inoltre, i manometri wireless forniscono dati di processo in remoto tramite una rete WirelessHART®.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Innovazioni dei manometri Rosemount

Caratteristiche manometro wireless Rosemount

Funzionalità wireless

Questo manometro con funzionalità WirelessHART® ti permette di rilevare e correggere tempestivamente le condizioni anomale del processo, avere informazioni in tempo reale e comunicare in remoto mediante la rete wireless. Questo dispositivo offre una velocità di aggiornamento da 1 a 60 minuti e fino a 10 anni di durata della batteria per prestazioni a lungo termine.

Indicazione di stato locale

Controlla lo stato dei manometri grazie alle funzionalità di indicazione di stato locale. Questa funzione ti consente di monitorare lo stato complessivo del dispositivo e ti comunica lo stato corrente del misuratore mediante una spia LED. La spia LED lampeggia una volta al secondo indicando lo stato, comunicando le buone condizioni di funzionamento del dispositivo o fornendo un’avvertenza di batteria in esaurimento, malfunzionamento o perdita di potenza.

Sensore testato sul campo

L’innovativa tecnologia del sensore di pressione Rosemount è stata concepita per ottenere migliori letture della pressione di processo. Questo sensore testato sul campo elimina la necessità di tubi di Bourdon e parti meccaniche e, con una durata di installazione di 10 anni, assicura prestazioni a lungo termine. Questo sensore offre valori nominali di sovrapressione da 1,5x a 150x e aumenta la sicurezza attraverso due strati di isolamento del processo.

Guasti comuni ridotti

Riduci i comuni guasti ai misuratori eliminando tubi di Bourdon e collegamenti al manometro wireless Rosemount. Gli ambienti di processo difficili, come quelli caratterizzati da vibrazioni, sovrapressione, temperature estreme e corrosione, possono sottoporre i tubi di Bourdon a tensione, congelamento e rottura, con problematiche conseguenti a danni imprevisti. Grazie al design digitale e al sensore di comprovata qualità del manometro wireless, potrai ridurre i guasti al misuratore e assicurarti precisione e buone prestazioni.

Accessori

Il manometro wireless Rosemount può essere configurato con opzioni di tenuta remota e manifold. I manifold sono preassemblati e sottoposti a controllo delle perdite con configurazioni a 2 valvole e blocco-spurgo per una facile installazione.Sono inoltre disponibili, preassemblate al manometro, tenute (dirette e remote) che fungono da barriera d’isolamento aggiuntiva per processi caratterizzati da caldo/freddo, corrosione o viscosità. Inoltre, sono a disposizione del cliente staffe di montaggio, estensioni di garanzia e certificazioni di calibrazione e NACE.

prd-rmt-en-about-wpg-compelling-story

Innovazioni tecnologiche nei manometri per l'industria di processo

Scopri come vincere le complesse sfide industriali di oggi con la nuova tecnologia per manometri. L'innovazione offre vantaggi per l'uso in applicazioni per impianti di processo.

Ulteriori informazioni

Video e Applicazioni realizzate

Learn more about the Innovative Rosemount Wireless Pressure Gauge and see it in action.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.