Misure di sicurezza
Prodotti di misura rinomati a livello mondiale, sicuri e affidabili, che soddisfano le esigenze di certificazione e conformità
Ottenere una sicurezza e un'affidabilità senza paragoni per una maggiore produttività dell'impianto e minori costi di gestione riducendo le spese operative e di capitale. Milioni di apparecchiature collaudate sul campo installate in tutto il mondo, con miliardi di ore di funzionamento sicure, supportate da prodotti certificati a norma IEC 61508, insieme alla documentazione per sostenere i calcoli di probabilità di errore su richiesta (PFD) e la giustificazione dell'uso precedente secondo IEC 61511.