Misura della pressione per Tank Gauging
Ottieni dati sulla pressione ad alta precisione per calcoli del volume netto, della densità in tempo reale e della massa grazie ai nostri sistemi di Tank Gauging
Grazie all'integrazione della misura di livello estremamente accurata con la misura di temperatura e pressione ad alte prestazioni, con Rosemount™ TankMaster è possibile calcolare in modo continuo la densità e la massa del prodotto nel serbatoio nonché il volume netto. Il modello 3051S Rosemount è il trasmettitore di pressione standard per i sistemi di Tank Gauging Rosemount: