Diagnostica avanzata della temperatura
Proteggi la qualità e l'accuratezza delle tue misure di temperatura e ottimizza allo stesso tempo in modo proattivo le informazioni approfondite sui processi.
Ottimizza la qualità e la precisione delle tue misure della temperatura con la diagnostica avanzata della temperatura. Questa diagnostica monitora i tuoi processi per identificare, segnalare e risolvere i problemi associati all'impatto delle influenze ambientali, dei guasti ai sensori e delle condizioni dei sensori anomale o intermittenti. Con questa capacità, è possibile proteggere proattivamente gli asset, ottimizzare i processi e proteggere le persone, la strutture e l'ambiente.
Riduzione delle interruzioni del controllo del processo grazie a Hot Backup™, una funzionalità di Diagnostica avanzata che impedisce il guasto del sensore principale. Un guasto imprevisto nella misurazione della temperatura può causare problemi di sicurezza, ambientali, problemi normativi e interruzioni del processo. Con Hot Backup, il trasmettitore invia automaticamente un avviso di manutenzione in caso di guasto del sensore principale e invia l’output a un sensore secondario senza influenzare il segnale di misurazione dell’utente.
La Degradazione della termocoppia offre all’utente una continua valutazione dello stato del circuito della termocoppia. I circuiti delle termocoppie vengono spesso installati in processi ad alta temperatura i cui tempi di inattività sono dispendiosi, e possono essere compromessi da assottigliamento dei fili, degradazione del sensore e corrosione. La degradazione della termocoppia monitora la resistenza del circuito della termocoppia, rileva i sensori in fase di degradazione prima del guasto e fornisce avvisi quando viene superato il limite di resistenza.
Le diagnostiche avanzate includono la funzionalità relativa alla diagnostica di sensori aperti/cortocircuitati, che avvisa l’utente in merito a guasti derivanti da sensori cortocircuitati o aperti, i più comuni tra i difetti dei sensori. Questi guasti possono essere causati da urti, vibrazioni, corrosione, assottigliamento dei fili, fili piegati o contaminazione. La diagnostica di sensore aperto/cortocircuitato riconosce i guasti del sensore e genera un allarme segnalare la necessità di manutenzione, preservando quindi la precisione e la salute delle misurazioni.
Se non sei in grado di determinare se la lettura anomala della temperatura indichi un effettivo problema nel processo, o semplicemente un sensore difettoso, potresti perdere tempo tentando di risolvere il problema e rischiando di interrompere il processo più spesso di quanto necessario. Con la Diagnostica di convalida della misurazione, è possibile distinguere i dati di misurazione validi dalle false letture, così da essere certi di essere in pieno controllo del processo utilizzando soltanto dati validi, ed evitando che letture erronee causino tempi di inattività inutilmente lunghi.
Mantenimento dell’integrità della misurazione grazie all’allarme di deriva del sensore, che rileva le condizioni di degradazione dei sensori su un trasmettitore dotato di due sensori. Con la degradazione di un sensore, la temperatura riportata può discostarsi dal valore effettivo. Questa diagnostica monitora continuamente le due letture dei sensori, e quando la differenza tra le letture supera un limite indicato dall’utente, il trasmettitore invia un avviso che indica lo stato di degradazione del sensore.
Semplifica gli sforzi di risoluzione dei problemi grazie a un registro diagnostico, un registro cronologico degli avvisi e degli allarmi del dispositivo. Questa funzionalità memorizza l’identità dell’allarme o dell’avviso anche quando un allarme del trasmettitore di temperatura scompare rapidamente. Il Registro diagnostico memorizza quali allarmi e avvisi hanno avuto luogo sul dispositivo dall’ultimo riavvio dello stesso, e fornisce accesso alle informazioni dell’evento indipendentemente dalla sua brevità, a patto che l’utente abbia aggiunto i dati approfonditi sullo stato del dispositivo e la semplificazione della manutenzione.
Mantieni i processi in esecuzione normalmente grazie all’holdoff del sensore in posizione aperta, una diagnostica che impedisce che eventi di tipo “sensore aperto” ostacolino il controllo del processo. Picchi di tensione elevata, come fulmini e scariche elettrostatiche, possono causare falsi allarmi di tipo “sensore aperto”. Abilitando questa diagnostica, il trasmettitore aspetta diversi aggiornamenti per determinare se si sia verificato veramente l’evento “sensore aperto” prima di attivare un allarme.
Advanced Diagnostics include gli avvisi di processo configurabili: questa funzione consente di impostare livelli di allarme personalizzati, in base alle specifiche esigenze applicative e di processo. Questi avvisi ti informano di fluttuazioni dei processi oltre i punti di regolazione unici o critici. Grazie alla personalizzazione degli allarmi e degli avvisi, questa funzione di diagnostica aumenta la versatilità e la capacità di monitorare l’attività di processo, offrendoti precisione ed efficienza.
Il tracciamento min./max. permette di monitorare attivamente i valori estremi di temperatura o per risolvere problemi legati alla qualità. Questa funzionalità fornisce l’accesso ai dati registrati relativi alle temperature estreme, come le temperature ambiente, e verifica che le temperature di installazione non abbiano superato i limiti operativi suggeriti. Per un’ulteriore protezione del processo, il tracciamento min./max. esamina anche i problemi legati alla qualità in uscita per garantire che le temperature ottimali non siano state superate.
Evita che le tensioni indotte influenzino la precisione della misurazione grazie alla compensazione EMF. Nei circuiti di misura RTF, le basse tensioni, note come EMF, possono essere indotte sui fili del sensore, aumentandone la resistenza effettiva e causando false letture di temperatura. La diagnostica di compensazione EMF rileva ed elimina le tensioni erronee comunemente causate da fattori esterni, quali: motori, dispositivi di calibrazione, terminali in corrosione o cablaggi di sensore danneggiati.
La diagnostica filtro per sovratensioni avanzata evita che le condizioni intermittenti di un sensore possano influenzarne la precisione. Quando è soggetto ad alte vibrazioni o ad un ambiente disturbato, un sensore di temperatura può registrare queste condizioni come falsi picchi di temperatura. Il filtro di sovratensione riconosce e respinge queste letture di temperatura errate e intermittenti, e filtra i picchi di temperatura erronei per limitare le interruzioni nel controllo del processo.
Il filtro di tensione della linea offre protezione alle misure di temperatura dalle influenze della tensione c.a. I sensori di temperatura possono rilevare con facilità rumore da fonti di tensione da 50 Hz o 60 HZ c.a., e il trasmettitore può interpretare questa interferenza di tensione c.a. come parte della misurazione, causando una lettura della temperatura errata. Il filtro di tensione di linea riconosce l'interferenza di tensione c.a. e filtra il disturbo per ottenere una lettura più precisa.