Rosemount™ Thermowell Design Accelerator
Riduci i tempi di calcolo del pozzetto termometrico da 50 ore a 15 minuti. È rapido e gratuito.
I tecnici dedicano in media 50 ore al calcolo dei pozzetti termometrici per ogni progetto. Per superare gli standard ASME, i punti di temperatura necessitano spesso di 3-4 ricalcoli per tag del pozzetto termometrico con i metodi di prova ed errore tradizionali.
Rosemount Thermowell Design Accelerator è uno strumento di calcolo del pozzetto termometrico online gratuito, che consente di eseguire calcoli del pozzetto termometrico fino al 90% più veloci e di ridurre i tempi di progettazione a soli 15 minuti. È di facile utilizzo e guida gli utenti attraverso i progetti più complessi, riducendo ore di lavoro e spreco di risorse. I calcoli utilizzano i criteri ASME PTC-19.3 TW per ottenere risultati sicuri, al fine di proteggere i processi e le persone che li gestiscono.
Registra un account MyEmerson o fai clic sul pulsante Size (DImensioni) per iniziare.
Per eseguire i calcoli con Accelerator, è possibile scegliere tra le opzioni seguenti:
Tutti i calcoli corretti saranno conformi allo standard ASME PTC 19.3-TW.
Se non riesce a individuare un design accettabile del pozzetto termometrico, Accelerator consiglia tecnologie alternative, suggerendo la tecnologia Rosemount Twisted Square™ o Rosemount X-well™, garantendo sempre una soluzione sicura e affidabile.
Scopri i pozzetti termometrici Rosemount Twisted Square.
Scopri la tecnologia Rosemount X-well.
Una volta completati i calcoli e valutata la correttezza di tutti i pozzetti termometrici, Accelerator indicherà i modelli di prodotto validi per sensori e pozzetti termometrici Rosemount. In questo modo potrai procedere con la progettazione senza errori ed evitare le complessità della costruzione di modelli di prodotto personalizzati da cataloghi o bollettini tecnici. Riceverai inoltre i report di calcolo dettagliati, che mostrano come i pozzetti termometrici siano stati ottimizzati per le condizioni del processo.
Questa caratteristica consente di standardizzare i modelli di prodotti per pozzetti termometrici, riducendo fino al 65% il numero di modelli di prodotti unici per pozzetti termometrici nell'inventario e limitando il numero di disegni di progettazione per pozzetti termometrici e sensori.
Il processo è semplice. Una volta che Accelerator ha completato i calcoli termometrici, selezionare i pozzetti termometrici da ottimizzare. Accelerator consolida quindi i modelli in un gruppo di configurazioni delle stesse dimensioni del tubo, del tipo di montaggio del pozzetto termometrico e del materiale del pozzetto termometrico. È possibile effettuare le regolazioni necessarie e lasciare che sia Accelerator a ottimizzare.
Ulteriori informazioni sul processo di ottimizzazione dell'inventario sono disponibili in questo video.
La temperatura è la variabile più misurata nei processi industriali. Anche piccoli errori di misura possono avere un effetto dannoso sull'efficienza, sul consumo energetico, sulla qualità dei prodotti o sulla sicurezza.
ASME prevede 4 criteri quantitativi per una progettazione efficiente e sicura: frequenza, sollecitazione dinamica, sollecitazione statica e limiti di pressione idrostatica.
Rosemount Thermowell Design Accelerator di Emerson è conforme agli standard PTC 19.3 TW per continuare a servire i progettisti così come i fondatori di ASME iniziarono a fare più di un secolo fa.