Sicurezza wireless
Sfruttate la comprovata competenza di Emerson nelle tecnologie di sicurezza e proteggete i vostri dati critici con fiducia.
Le soluzioni wireless di Emerson sono progettate per proteggere le prestazioni del processo ed i dati, garantendo la corretta dislocazione della strumentazione da campo e delle applicazioni per impianti. Con competenze wireless comprovate, Emerson è in grado di lavorare con voi per utilizzare queste importanti tecnologie sulla sicurezza per contribuire a migliorare il monitoraggio del processo, aumentare la produttività, nonché a ridurre i costi operativi. Questa solida ed affidabile tecnologia wireless fornisce una soluzione chiavi in mano che soddisfa e si attiene ai requisiti di certificazione del settore.
Le soluzioni per reti da campo wireless di Emerson offrono una sicurezza a più livelli per le applicazioni di dispositivi da campo e sensori. Questa tecnologia si basa su una crittografia avanzata e basata su standard che offre autenticazione, verifica e tecniche di gestione delle chiavi. Queste soluzioni consentono di cambiare o ruotare automaticamente le chiavi di rete, mentre l'implementazione dello standard wirelessHART® consente di aggiungere chiavi di sessione per abilitare e proteggere la comunicazione fra due dispositivi.
Realizzata con componenti di rete Cisco®, la rete per impianti wireless di Emerson offre una protezione affidabile per i dati delle imprese e degli impianti. La soluzione di rete a difesa autonoma Cisco (Cisco Self-Defending Network) offre funzionalità di controllo delle minacce e degli accessi di rete per favorire l'applicazione delle politiche di sicurezza e limitare l'accesso ai soli dispositivi endpoint affidabili. Questa soluzione basata su standard offre una protezione su diversi livelli, come ad esempio sicurezza RF, localizzazione e prevenzione delle intrusioni della WLAN, controllo degli accessi di rete (Network Access Control, NAC) e crittografia.
Le soluzioni wireless di Emerson sono conformi a numerosi requisiti di settore, come ad esempio Achilles Communications Certification, per verificare che i dispositivi gateway soddisfino gli standard di sicurezza digitale. La FIPS 197 del NIST (National Institute of Standards and Technology) (Cert. 2825 / 2184), emesso a Dust Networks (fornitore radio), offre la garanzia di algoritmi di codifica approvati. In termini di affidabilità delle fonti di alimentazione, le retiwirelessHART® possono integrarsi con gli ambienti conformi al CIP del NERC (North American Electric Reliability Corporation).