Simulazione immersiva
Esperienza di formazione immersiva realizzata grazie a una tecnologia di realtà virtuale
Utilizzate modelli CAD 3D industriali esistenti della vostra struttura e attrezzatura. Se non sono disponibili, li creiamo tramite sondaggi o l'ampia libreria di componenti industriali pronti all'uso. Ottimizzate la grafica con colori e trame realistici. Connettetevi con il software di simulazione Mimic e create scenari di simulazione utilizzando gli strumenti di logica e modellazione. Implementate quindi la simulazione su qualsiasi dispositivo per offrire agli operatori in campo un'esperienza di formazione completamente immersiva.
Garantite la sicurezza delle persone e degli asset applicando la simulazione Field 3D di Emerson per formare gli operatori in campo senza porli in ambienti pericolosi, costosi o isolati. Eseguite le procedure di manutenzione delle apparecchiature e familiarizzazione con esse in un ambiente protetto.
Ricreate la comunicazione tra la sala controllo e gli operatori in campo sfruttando la simulazione Digital Twin e VR per formare gli operatori in campo e nella sala controllo sugli stessi scenari e procedure. Imparano a collaborare prima o durante la realizzazione dell'impianto.
Con operatori preparati, potete iniziare a produrre in anticipo. Prima o durante la realizzazione dell'impianto, gli operatori in campo acquisiscono familiarità e dimestichezza, riducendo i tempi di formazione necessari sul sito dell'impianto.