Protezione per sovrapressione

Protezione da sovrapressione per gas naturale

Proteggere asset e apparecchiature da eventi di pressione anomala, rispettando gli standard di sicurezza e normativi

Soluzioni di automazione e competenza collaudate per aiutarti a vincere le sfide più difficili per la distribuzione di gas

Qualsiasi incidente coinvolga il gas naturale, indipendentemente da dimensioni e gravità, è un incidente di troppo. Il nostro impareggiabile portafoglio di regolatori, valvole limitatrici della pressione, valvole di isolamento automatiche, valvole di chiusura di sicurezza, monitoraggio SCADA e flow computer costituisce la più recente linea di difesa contro la sovrappressione delle linee di erogazione. In combinazione con la più ampia offerta del settore in materia di rilevamento pervasivo, connettività sicura del primo miglio e gamma completa di analisi, siamo orgogliosi di offrire una protezione completa per i nostri clienti e per l'infrastruttura delle tubazioni.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni di automazione e competenza collaudate per aiutarti a vincere le sfide più difficili per la distribuzione di gas

Soluzioni di protezione per sovrappressione

La protezione di clienti, asset e apparecchiature da eventi di pressione anomala è una priorità e la nostra suite di soluzioni meccaniche "Protect", come monitor di regolazione, valvole di chiusura, valvole di isolamento remote e valvole di sfioro, è progettata per funzionare con precisione in campi di pressione molto stretti e in combinazioni di più prodotti.

Il posizionamento strategico di punti di monitoraggio della pressione in tutta la rete di distribuzione migliora i processi grazie ad allarmi puntuali e attiva misure reattive tempestive. Ogni evento di sovrapressione o deviazioni dalla pressione di riferimento può essere gestita da remoto tramite soluzioni di controllo, garantendo una risposta centralizzata ed efficiente.

I sistemi SCADA garantiscono un monitoraggio scalabile del sistema, da siti singoli a migliaia di punti di monitoraggio, con una facile integrazione dei dispositivi da campo remoti.Emerson fornisce soluzioni SCADA on-premise e cloud per soddisfare una vasta gamma di requisiti operativi. 

La nostra partnership non si limita a un ampio portafoglio di soluzioni. Migliora le competenze dei dipendenti grazie alla gamma completa di corsi di formazione offerta da Emerson. Utilizza al meglio la nostra offerta di formazione per preparare i neoassunti, migliorare le competenze della forza lavoro attuale o aiutare il team ad adattarsi a un nuovo prodotto o tecnologia.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura

Hai bisogno di aiuto per l'avvio di un progetto complesso o per la manutenzione per garantire il funzionamento sicuro, affidabile ed economico della rete di gas? I servizi Lifecycle di Emerson offrono ai clienti le competenze, le tecnologie e i processi necessari per operare con sicurezza, migliorare l'affidabilità degli impianti e ottimizzare la distribuzione del gas.

Prodotti









Media e case study

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.