Che cos’è un posizionatore di valvole?
Potete soddisfare parametri specifici grazie ai posizionatori Fisher, precisi, robusti e affidabili.
In qualità di accessorio comune delle valvole di controllo, il posizionatore di valvole fornisce aria pressurizzata all’attuatore della valvola in modo che la posizione dello stelo o dell’albero della valvola corrisponda al punto predefinito dal sistema di controllo. I posizionatori di valvole generalmente sono I/P analogici o pneumatici e vengono usati quando la valvola richiede un’azione di regolazione. Richiedono un feedback sulla posizione dallo stelo o dall’albero della valvola e forniscono pressione pneumatica all’attuatore per aprire e chiudere la valvola
Le unità di elaborazione possono utilizzare la segnalazione pneumatica della pressione come setpoint di controllo per le valvole. In un comune posizionatore pneumatico, un segnale di input pneumatico è ricevuto da un dispositivo di controllo e modula la pressione di alimentazione verso l’attuatore della valvola di controllo, garantendo una posizione precisa dello stelo o albero della valvola che è proporzionale al segnale di input pneumatico.
La maggior parte delle unità di elaborazione moderne utilizzano un segnale da 4 a 20 mA DC per modulare le valvole di controllo. Questo introduce elementi elettronici nella progettazione del posizionatore e richiede che il posizionatore converta il segnale elettronico di corrente in un segnale di pressione pneumatica (da corrente a pneumatico o I/P). Generalmente, in un posizionatore I/P analogico, il convertitore riceve un segnale di input DC e fornisce un segnale di output pneumatico proporzionale tramite una disposizione ugello/linguetta. Il segnale di output pneumatico fornisce il segnale di input al posizionatore pneumatico.