Diagnostica della valvola di controllo
La strumentazione e il software Fisher sono progettati per aiutarti a diagnosticare le condizioni dell'assieme valvola di controllo.
Il microprocessore all'interno del controllore digitale per valvole consente al posizionatore di eseguire, analizzare e memorizzare i test diagnostici. Le informazioni diagnostiche sono utili per determinare lo stato dell'intero gruppo valvola di controllo. Attraverso l'uso di sensori di pressione, sensori di temperatura, sensori di corsa e letture interne, vengono create rappresentazioni grafiche delle prestazioni e dello stato della valvola di controllo e vengono presentate le azioni raccomandate. Queste informazioni vengono quindi utilizzate per identificare gli elementi del gruppo valvola di controllo che potrebbero richiedere manutenzione.
La diagnostica in servizio può rilevare problemi relativi alla qualità dell'aria dello strumento, alle perdite e alla limitazione della pressione di alimentazione e può identificare i problemi della valvola di controllo come, ad esempio, attrito eccessivo, banda morta e caduta della calibrazione.
Il monitor di stato consente il monitoraggio online in tempo reale dei parametri di esercizio dello strumento come la corrente di ingresso, il setpoint della corsa, le corse e le pressioni. Questa diagnostica consente inoltre di ottenere informazioni sugli avvisi attivi, inclusi gli avvisi di diagnostica sul campo.
Queste funzioni sono disponibili con il software ValveLink e il livello di diagnostica del comunicatore HART (HC, HART Communicator) del controllore digitale per valvole FIELDVUE e versioni successive.
La diagnostica fuori servizio come la firma della valvola, la banda di errore dinamica e la risposta a fasi contribuiscono a identificare i problemi emergenti della valvola per rilevare eventuali guasti e riparazioni prima che incidano sulle prestazioni.
•Valutare l'attrito, la banda morta e la capacità di intercettazione della valvola
•Calcolare la velocità della molla dell'attuatore e il set da banco
•Identificare potenziali problemi della baderna
•Confrontare la condizione attuale con la condizione di base precedente
Queste operazioni sono disponibili con il software ValveLink e il livello di diagnostica avanzata (AD, Advanced Diagnostics) del controllore digitale per valvole FIELDVUE e versioni successive.
La diagnostica della portata massica dell'aria misura il flusso d'aria dello strumento attraverso il gruppo attuatore. Grazie a più sensori, questa diagnostica è in grado di rilevare la portata massica d'aria sia positiva (di alimentazione) che negativa (di scarico) dal controllore digitale per valvole. Questa diagnostica rileva non solo eventuali perdite nell'attuatore o nel relativo tubo, ma anche problemi molto più ostici. Ad esempio, negli attuatori a pistone, la diagnostica della portata massica dell'aria può rilevare le guarnizioni dei pistoni che perdono o gli o-ring danneggiati.
Questi dati sono disponibili con il software ValveLink e il livello di diagnostica delle prestazioni (PD, Performance Diagnostics) del controllore digitale per valvole FIELDVUE.
La diagnostica della pressione di alimentazione rileva i problemi della valvola di controllo relativi alla pressione di alimentazione. Questa diagnostica in servizio rileverà letture sia basse che alte della pressione di alimentazione. Oltre a verificare l'adeguata pressione di alimentazione, questa diagnostica può essere utilizzata per rilevare e quantificare l'incurvamento nel rifornimento d'aria durante le grandi escursioni della corsa. Ciò è particolarmente utile per identificare le restrizioni della linea di alimentazione.
Questi dati sono disponibili con il software ValveLink e il livello di diagnostica delle prestazioni (PD, Performance Diagnostics) del controllore digitale per valvole FIELDVUE.
L'attrito in servizio e la diagnostica della banda morta determinano l'attrito nel gruppo valvola mentre quest'ultimo è monitorato dal sistema di controllo. I dati di diagnostica dell'attrito vengono raccolti ed elaborati per rilevare i cambiamenti delle valvole che influiscono sul controllo di processo.
Questi dati sono disponibili con il software ValveLink e il livello di diagnostica delle prestazioni (PD, Performance Diagnostics) del controllore digitale per valvole FIELDVUE.
Un controllore digitale per valvole può essere utilizzato come dispositivo di test di corsa parziale. Lo strumento esegue un test di corsa parziale della valvola spostando lentamente la valvola di una parte della sua corsa totale per poi tornare allo stato normale. Questo test esercita i componenti meccanici della valvola di sicurezza con un'interruzione minima del processo.
Inoltre, il controllore digitale per valvole ha la capacità di diagnosticare potenziali problemi e comunicare i risultati dei test. Un controllore digitale per valvole può fornire la documentazione completa di qualsiasi evento di emergenza, nonché la documentazione di tutti i test che possono essere resi disponibili come prova dei test.
Questi sono disponibili con il Software ValveLink e il livello di diagnostica del Test di corsa parziale (PST, Partial Stroke Testing) e del Sistema strumentato di sicurezza (SIS, Safety Instrument System) del controllore digitale per valvole FIELDVUE.