Valvole a globo Fisher easy-e
Ottimizzazione delle vostre opzioni di controllo del flusso con questi cavalli di battaglia nel settore del controllo di processo.
Le valvole di controllo easy-e Fisher sono disponibili da NPS 1/2 a 36 e offrono agli utenti livelli elevati di prestazioni e affidabilità. Possono aiutare a soddisfare diverse esigenze in applicazioni da grandi a piccole, da calde a fredde, da generali a gravose. Nessun'altra valvola a globo offre la massima versatilità applicativa delle valvole easy-e. Sono state progettate per essere valvole facili per tutti, per semplificare il magazzino di componenti, la formazione o la manutenzione. Le oltre 2,4 milioni di valvole easy-e installate sul campo dimostrano l'accettazione delle loro prestazioni in tutti i settori.
Per ottenere una crescita superiore alla media in un mondo con crescita ridotta, le migliori aziende stanno innovando con prodotti che offrono un maggior numero di funzionalità di automazione, sicurezza e semplicità.
-Ricerca industriale Baird
Il numero e le dimensioni maggiori delle strutture di oggi (con conseguente maggior numero di valvole di cui effettuare la manutenzione) e la costante mancanza di manodopera specializzata ed esperta rappresentano una sfida per i team di manutenzione in loco.
–ValveMagazine.com
Il gruppo della valvola di controllo deve essere ottimizzato o sviluppato come unità. In generale, i componenti della valvola non progettati come gruppo completo non garantiscono le migliori prestazioni dinamiche.
-Manuale delle valvole di controllo
Qual è la vostra opportunità? Quando le strutture si ingrandiscono, il numero di valvole di controllo necessarie aumenta. Si pensi a una singola serie di valvole a globo in grado di soddisfare le esigenze di tutta la struttura. Grazie alle valvole easy-e Fisher, è possibile selezionare facilmente il tipo di corpo e la portata corretti
Qual è la vostra opportunità?Tutte le valvole di controllo richiedono manutenzione periodica. Nella maggior parte dei casi significa che è necessario tenere a magazzino molti componenti, formare il personale e investire tempo nella manutenzione. Abbiamo progettato Easy-e per ridurre la complessità per le strutture. Poiché molti componenti sono intercambiabili, è possibile mantenere al minimo i costi di inventario. Invece di avere necessità di conoscere diverse piattaforme per valvole di controllo, il personale può applicare rapidamente la flessibilità di easy-e a molte applicazioni diverse nell'ambito delle proprie operazioni.
Qual è la vostra opportunità? Le valvole di controllo sono un componente di controllo altamente ingegnerizzato, essenziale per la precisione e il controllo del processo. Le valvole easy-e Fisher offrono un alto valore per l'investimento in valvole di controllo, grazie alla loro lunga durata operativa e alle migliori prestazioni di controllo.