Hero - Segmented Ball Valves

Valvole a segmento sferico Fisher

Le valvole a segmento sferico Fisher offrono capacità elevata e controllo preciso in una vasta gamma di applicazioni.

Che cos’è una valvola a segmento sferico?

Una valvola a segmento sferico è simile a una valvola a sfera tradizionale, con in più un segmento V-notch sagomato nella sfera. Si tratta di una valvola di controllo con ampia range-ability, controllo e buone capacità di intercetto L'otturatore V-notch ha una caratteristica di regolazione inerente positiva e per mezzo del posizionatore realizza una caratteristica di portata percentuale modificata. Offre il controllo di portate elevate senza ostruzioni. La sfera V-notch è appositamente sagomata per massimizzare capacità, durata della tenuta ed integrità come intercettazione

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Che cos’è una valvola a segmento sferico?
C011 - Segmented Ball Valve

Funzionamento

Applicazioni comuni

I corpi delle valvole a segmento sferico sono progettati per controllare i liquidi viscosi o erosivi oppure altri liquidi con fibre o sospensioni solide. Questi modelli di valvole sono utilizzati nell’industria cartaria, negli impianti chimici e in quelli di trattamento delle acque reflue, nel settore della produzione di energia elettrica e nelle raffinerie di petrolio.

Componenti delle valvole

Lo stelo in due pezzi consente un percorso più ampio del flusso centrale. L'otturatore è collegato nella parte inferiore dello stelo, il quale trasmette il movimento, mentre nella parte superiore dello stelo è collocato il premistoppa. Quando lo stelo ruota, l'otturatore segue il movimento a sua volta aprendo un passaggio del flusso. L'otturatore a segmento sferico (V-Notch) permette una range-ability di flusso superiore, grazie a un’area di passaggio limitata a spostamento ridotto e a un’area di flusso elevata con spostamento massimo.

Sono disponibili due tipi di connessioni flange del corpo per valvole a segmento sferico, senza flange (wafer o flangeless) o flangiate.

Per soddisfare le esigenze di applicazione specifiche, sono disponibili una varietà di materiali di tenuta della sede in metallo e materiali soffici.

Versione con uscita maggiorata

La versione con uscita maggiorata della valvola a sfera V-notch si adatta a tubazioni di diamentro maggiore a valle. La flangia dell’uscita è più maggiorata rispetto all'ingresso del diametro della linea ed è progettata per il controllo di fluidi slurry con contenuto di fibre.

Controllo di liquidi con sospensioni solide erosive

Questa versione della valvola a segmento sferico V-notch per fluidi slurry contiene un trim resistente ad erosione ed usura, con la possibilità di prevedere un body liner per proteggere il corpo Il rivestimento del corpo, la sfera V-notch e l’anello di flusso sono in acciaio legato ad alto contenuto di cromo, che offre elevata resistenza al flusso erosivo. Per le applicazioni in ambienti particolarmente aggressivi che presentano fluidi slurry, è disponibile un anello di flusso in ceramica.

Dimensionamento delle valvole di controllo

Come dimensionare una valvola di controllo

Scopri come dimensionare la valvola di controllo più adatta alle condizioni di applicazione esistenti.

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.