Valvole a tre vie
Le valvole a tre vie Fisher controllano un'ampia gamma di liquidi, gas e vapori di processo in applicazioni critiche e ad alta pressione.
Un tipo di valvola a globo dotata di tre connessioni in linea in grado di garantire una convergenza (flusso-miscelazione) o divergenza (suddivisione del flusso). Le varianti possono essere guidate a gabbia o sullo stelo e progettate per il funzionamento a temperature elevate. E' inoltre possibile personalizzare ingressi ed uscite a seconda del tipo di layout.
La scelta dell'attuatore richiede la massima attenzione, in particolare nei casi in cui sia presente un otturatore della valvola non bilanciato.