Alimentatori per automazione DCX
Risultati di saldatura eccezionali con il più alto rapporto di volume per unità di produzione di qualsiasi alimentatore a ultrasuoni.
Aumento dei tempi di funzionamento dell'impianto di automazione con gli alimentatori per saldatura ad ultrasuoni compatti di Branson per sistemi di montaggio automatizzati. La serie DCX dispone del primo controllo di ampiezza a circuito chiuso del settore e può aumentare la potenza, ridurre al minimo i tempi di fermo e migliorare la produzione. Supportati dall'alto livello globale di supporto tecnico e per i prodotti di Branson, questi alimentatori sono progettati specificatamente per i settori automobilistico, degli imballaggi, tessile ed alimentare.
Sviluppato per applicazioni più avanzate, il DCX F di Branson offre impostazioni dei parametri più ampie per ottenere una qualità di saldatura costante mediante il continuo monitoraggio del sistema ed il controllo a circuito chiuso del processo. Inoltre, è in grado di comunicare con un PLC per configurare le modalità di saldatura, i parametri e rileggere i risultati di processo in tempo reale.
Il generatore DCX F con porta EtherNet/IP offre un'interfaccia Web che consente di effettuare configurazioni e diagnosi in tempo reale del collegamento EtherNet/IP tra il DCX F e un PLC. Permette di cablare sistemi automatizzati complessi che richiedono l'uso di svariati dispositivi in un'unica rete usando dispositivi Ethernet comuni. La porta EtherNet/IP permette ad un regolatore di automazione programmabile di monitorare lo stato di un sistema intero e di comunicare in tempo reale le modifiche ai parametri apportate sui singoli dispositivi.
Controllo del tempo, dell'energia di saldatura, feedback sul consumo energetico, frequenza e segnalazione allarmi. Con il DCX A, puoi accedere a tutti i risultati di saldatura rilevanti per la valutazione e la documentazione al termine di un ciclo. Grazie a cinque modalità di saldatura diverse è possibile soddisfare le esigenze di una vasta gamma di applicazioni, con opzioni come tempo, energia, potenza massima, rilevamento terra e saldatura ad ultrasuoni continua.
Il DCX S include la configurazione tramite pagina Web, oltre ad un'interfaccia digitale sul pannello frontale che consente di impostare l'ampiezza e di usufruire di altre funzioni. L'interfaccia sul pannello frontale fornisce informazioni diagnostiche ed un display indicante il livello di potenza in tempo reale.