Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AMS-P-Asset Monitor

AMS Asset Monitor

Descrizione del prodotto

AMS Asset Monitor gestisce il rilevamento pervasivo fornendo al contempo capacità di previsione, protezione e monitoraggio del processo. È progettato per il montaggio sull'asset, la riduzione dei requisiti di cablaggio e di altri costi di installazione. Può gestire fino a 12 CHARM, compresi CHARM Vibration e CHARM DeltaV per gli ingressi di processo. Per sistemi di dimensioni maggiori, è possibile collegare a margherita diverse unità per estendere la copertura degli asset. Questo monitor è dotato di Logic Studio interno con diverse soluzioni di applicazione preprogrammate per una facile comprensione dell'analisi e dei report di allarme. AMS Asset Monitor può essere configurato per inviare lo stato di integrità delle risorse e gli allarmi globali alla piattaforma per le prestazioni degli asset PlantWeb Optics di Emerson e i dati dettagliati degli asset con OPC UA. Le informazioni dettagliate sulle risorse sono disponibili anche sul dispositivo mobile dell'utente o sul thin client desktop dall'interfaccia Web Asset Studio interna del monitor.

Canali
Fino a 12 CHARM
Modalità di raccolta
Simultanea o indipendente
Risoluzione A/D/campo dinamico
24 bit/superiore a 100 dB
Deviazione accuratezza ampiezza
<1%
Precisione ripetizione
<2% del fondo scala
Unità di misura
SI (metrico) o imperiale (Inglese)
Unità di frequenza
Hz, CPM, ordini
Scala
Lineare
Protocollo Internet del monitor
OPC UA
Catena di monitgor (fino a 8)
(2) porte Ethernet 100 Mbps
Backhaul monitor a rete dell'impianto
(1) Porta Enternet da 1 Gbps
Dimensioni mm (in)
238 (9,4) A x 384 (15,1) L x 196 (7,7) P
Peso (con CHARM)
7,3 kg (16,3 lb)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 55 °C (da -13 a 131 °F)

Funzionalità

  • Implementazione rete Ethernet cablata o wireless per una maggiore flessibilità
  • Interfaccia utente intuitiva basata su browser per facili configurazioni e analisi
  • Applicazioni già integrate e con limiti di allarme preimpostati per una configurazione più rapida
  • Implementazione più rapida e semplice con i risultati dell'analisi presentati in un linguaggio semplice

Documenti e schemi