Emerson-P-State Based Control

Controllo basato sullo stato PACSystems™

Descrizione del prodotto

I servizi di controllo di Emerson basati sullo stato riducono gli eventi non pianificati e gli errori degli operatori utilizzando operazioni autonome, per un avvio più sicuro e rapido.

Funzionalità

  • Un approccio al controllo basato sullo stato utilizza una combinazione di transizioni di stato avviate dall'operatore e di logica di controllo automatizzata per consentire agli operatori di guidare un processo verso uno stato desiderato. All'interno di un processo, le diverse unità che forniscono servizi l'una all'altra possono comunicare tra loro per tenere il processo al corrente degli stati di preparazione, delle temperature e altro ancora, per assicurare che ogni fase avvenga solo quando il sistema complessivo è pronto.
  • Il controllo basato sullo stato utilizza l'automazione e la gestione dinamica degli allarmi per fornire una soluzione che mantiene le strutture più sicure e riduce gli eventi non pianificati. Con il controllo basato sullo stato, la struttura può rimanere in automatico per l'avvio, l'arresto e le situazioni anomale, rimanendo entro i limiti operativi e lontano da allarmi e guasti. Quando si verifica un guasto, le unità possono avere una risposta coordinata per ridurre al minimo gli interventi dell'operatore.
  • Emerson è in grado di eseguire progetti completi di controllo basato sullo stato, in conformità con la norma ISA 106. Emerson può assistere nella creazione di una strategia di automazione procedurale adatta alla propria organizzazione. La valutazione con Emerson del controllo basato sullo stato fornisce la progettazione di alto livello del controllo basato sullo stato e contribuisce a determinare il livello di automazione appropriato per massimizzare il valore.

Documenti e schemi