Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-M-series Serial Interface Card

Interfaccia seriale Series 2 DeltaV™ serie M

Descrizione del prodotto

L'interfaccia seriale fornisce una connessione tra il sistema DeltaV™ e dispositivi che supportano un protocollo seriale, come Modbus o Data Highway Plus di Allen Bradley. Ha un alto livello di affidabilità, fornendo al processo la disponibilità richiesta per la maggior parte delle applicazioni. L'interfaccia I/O seriale DeltaV offre un'interfaccia informativa semplice ed è plug and play e semplice da utilizzare.

Numero di porte seriali
2
Numero di dataset per scheda interfaccia seriale
32 (16 per porta)
Tipo di porta
RS232, RS422/485 half duplex, RS 422/485 full duplex
Numero di tentativi
0-255
Isolamento
Tutte le porte sono isolate dalle altre porte e dal sistema. Le porte devono essere dotate di messa a terra esterna
Velocità di trasmissione
300, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400, 57.600, 115.200
Parità
Pari, dispari, nessuna
Bit di dati
7 o 8
Bit di stop
1 o 2
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Interfaccia con flusso di informazioni continuo
  • Plug-and-play di semplice utilizzo
  • Estende la durata delle apparecchiature esistenti
  • Switchover automatico
  • Ridondanza 1:1 per schede I/O seriali
  • Rilevamento automatico di ridondanza