Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-M-series Traditional IO

Interfacce I/O tradizionali DeltaV™ serie M

Descrizione del prodotto

L'interfaccia I/O tradizionale DeltaV™ è un sottosistema modulare che offre flessibilità durante l'installazione, poiché si può installare in campo in prossimità dei dispositivi. L'I/O tradizionale è dotato di funzione e chiavi di protezione per il cablaggio in campo, per accertarsi che le schede I/O siano sempre collegate alla morsettiera corrispondente. Modularità, chiavi di protezione e funzionalità plug–and–play rendono l'I/O tradizionale DeltaV una scelta intelligente per il sistema di controllo dei processi.

Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Diminuzione dei costi capitale per l'apparecchiatura
  • Diminuzione costi e tempi di installazione
  • Aumento della produttività
  • Incremento della disponibilità del processo