DeltaV-P-Smart Wireless Gateway

Gateway Smart Wireless 1552WU

Descrizione del prodotto

Il Gateway Smart Wireless 1552WU combina WirelessHART (IEC62591) e Wi-Fi (IEEE802.11 a/b/g/n) in un unico dispositivo. Il gateway Smart Wireless 1552WU garantisce una soluzione wireless completa che unisce le reti da campo e impianto in un'architettura perfetta, in grado di abilitare il rilevamento pervasivo con soluzioni Wi-Fi in modo più semplice ed economico. La soluzione si organizza da sola e si adatta al mesh routing.

Alimentazione
24 V CC 3,5 A nominale (da 19 a 30 V c.c), 39 watt, 12 V c.c. nominale (da 11,4 a 15 V c.c.) solo installazioni non pericolose.
Requisiti ambientali
IP67, NEMA Tipo 4
Porte Ethernet
10/100/1000BASE-T Ethernet, autosending (RJ-45) - tre porte (una porta interna è usata per collegarsi al traffico dati Wireless HART). Porta SFP interna non supportata
Wireless
IEEE 802.11a/b/g/n 2.4/5.8 GHz (Wi-Fi). IEEE 802.15.4 a 2,4 GHz (WirelessHART)
Dimensioni
304,8 x 198,1 x 162,6 [mm] LxlxH
Certificazioni
CSA: Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, Ce D. ATEX: Classe 1, Zona 2; Ex nA II, T5
Temperatura di esercizio
Da -40 a 55 °C
Temperatura di stoccaggio
Da –50 a +85 °C
Umidità relativa
Da 0 a 100% con condensa
Resistenza al vento
Fino a 100 MPH di venti sostenuti, Fino a 165 MPH di raffiche di vento

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Il gateway Smart Wireless 1552WU collega le reti Wireless auto-organizzanti a qualsiasi sistema host dotato di backhaul Wi-Fi® integrato
  • Facile configurazione e gestione di reti auto-organizzanti WirelessHART
  • Agevole integrazione in sistemi di controllo e applicazioni di dati attraverso connessioni LAN Wireless
  • Semplice integrazione in AMS™ Device Manager e nel sistema di controllo distribuito Delta V™.
  • Oltre il 99% di affidabilità dell’integrità dei dati wireless da campo con sicurezza comprovata nel settore
  • Le funzionalità Smart Wireless portano i vantaggi dell’architettura PlantWeb™ ad aree prima inaccessibili
  • Comunicazioni wireless da campo sicure integrate in WirelessHART
  • Comunicazioni Wi-Fi sicure grazie alla soluzione di prevenzione delle intrusioni wireless difensiva di Cisco