DeltaV-P-Monitor and Control Software

DeltaV™ Monitor and Control Software

Descrizione del prodotto

DeltaV™ Monitoring and Control Software utilizza i linguaggi di controllo standard IEC61131-3 e i blocchi funzione FOUNDATION™ fieldbus a supporto dello sviluppo strategico. Il sistema DeltaV offre un database in tempo reale, nel quale l’utente può archiviare dati di terze parti per utilizzarli ovunque nel contesto del sistema DeltaV stesso. Tali dati possono essere visualizzati, utilizzati in grafici trend o per gli allarmi e addirittura usati nelle strategie di controllo. DeltaV Monitoring and Control Software è caratterizzato da configurazione basata su classe, gestione avanzata delle unità e controllo avanzato.

Hardware
Controllori MD, MD Plus, MX, SD o SX
Capacità, tag SCADA, tag Device Signal
25.000 per postazione di lavoro, 30.000 per sistema
Origine dati
I/O (AI, AO, DI, DO) classico, HART (AI, AO), FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS DP, bus AS-i, DeviceNet, seriale, OPC

Funzionalità

  • Utilizza i linguaggi di controllo IEC61131-3
  • Funzionalità Foundation fieldbus integrata
  • Include strategie di controllo della progettazione per soddisfare i requisiti applicativi
  • Semplice aggiunta di capacità e funzionalità di controllo
  • Esegue calcoli sui dati con origine esterna
  • Consente di proteggere e nascondere le strategie di controllo
  • Comprende funzionalità di configurazione basata su classe
  • Comprende funzionalità di gestione avanzata delle unità (AUM, advanced unit management) e controllo avanzato

Documenti e schemi