DeltaV-P-ProfessionalPLUS Station Software Suite

DeltaV™ ProfessionalPLUS Station Software Suite

Descrizione del prodotto

Il database globale orientato agli oggetti ProfessionalPLUS consente all’utente di accedere a tutti i dati, compresi quelli delle applicazioni di terze parti. ProfessionalPLUS Station è dotata di un set completo di strumenti operativi, di progettazione e di diagnostica. ProfessionalPLUS Station ha funzionalità complete, dal debugging e dalla configurazione della strategia di controllo grafico IEC 61131-3 alla configurazione di cronologia ed elementi grafici.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Include un database all’avanguardia orientato agli oggetti
  • Offre un unico punto di immissione di tutti i dati di DeltaV™
  • Esperienza completa di progettazione del sistema di controllo del processo tramite grafica ad alta risoluzione e funzioni di trascinamento e rilascio
  • Funzioni operative integrate e affidabili, quali allarmi priorizzati e usabilità con maggior sicurezza dell’utente
  • Caratterizzata da diagnostica integrata del dispositivo e del sistema