Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-Supply and Communications Unit

Unità di alimentazione e comunicazioni Rosemount™

Descrizione del prodotto

Ottieni informazioni operative fondamentali dai misuratori radar del serbatoio CMS Rosemount. Le unità di alimentazione e comunicazione (SCU) Rosemount agiscono da hub di connessione per la raccolta e la memorizzazione dei dati provenienti da misuratori e sensori, fornendo i dati richiesti dai clienti. L'unità è autonoma e offre una connessione di sicurezza intrinseca con unità esterne. L'unità memorizza i dati di configurazione dei dispositivi connessi. È possibile connettere fino a 68 canali dei serbatoi.

Grado di protezione della custodia
IP22
Temperatura di esercizio
Da 0 a 35 °C

Funzionalità

  • Progettato per fornire alimentazione a sicurezza intrinseca ai misuratori radar del serbatoio e alle apparecchiature ausiliarie.
  • Memorizza i dati di configurazione dei dispositivi connessi.
  • Raccoglie e memorizza i dati provenienti da misuratori e sensori, fornendo i dati richiesti dai clienti.
  • Costruito per resistere alle situazioni difficili degli ambienti marini
  • Conforme ai requisiti di tutte le principali classi del settore marino.

Documenti e schemi