Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Vision-P-Monitors and Workstations

Monitor e postazioni di lavoro Vision per applicazioni marine

Descrizione del prodotto

La gestione dei serbatoi per applicazioni marine diventa chiara e ricca di informazioni utili con la postazione di lavoro Vision con monitor. Assumi il controllo delle funzioni correlate ai serbatoi con una postazione di lavoro CPU e visualizzi le informazioni su un monitor TFT da 17”, 19” o 24”. La CPU viene offerta come unità indipendente o montata sul retro dei monitor. La CPU non contiene parti in movimento e non necessita di ventole. I monitor si possono facilmente installare su console o scrivania. L'opzione con touchscreen risulta utile quando non è possibile utilizzare una trackball o una tastiera. I monitor vantano un'ampia angolazione di visualizzazione e l'oscuramento totale.

Grado di protezione della custodia
IP 20 (CPU Vision), IP22/IP34 (monitor Vision, fronte e retro)
Alimentazione elettrica
24 V CC o 230 V CA

Funzionalità

  • Design robusto adattato per ambienti marini estremi
  • Varie possibilità di installazione in un pannello o su una console o ripiano
  • Ampia gamma di dimensioni di monitor: 17”, 19” o 24”
  • 24 V CC, 230 V CA o doppio alimentatore
  • CPU integrata per applicazioni MTM
  • Porte di collegamento per tastiera, mouse o trackball esterni
  • Porte di collegamento ad Ethernet
  • Progettato da specialisti del settore marino
  • Conforme ai requisiti di tutte le principali classi del settore marino

Documenti e schemi